Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Siemens nun Tunnel-Lösungen aus einer Hand. Je nach Kundenanforderung bieten wir nun Einzelsysteme wie Verkehrsüber-
wachung bzw. -steuerung oder aber integrierte Gesamtlösungen inklusive Energieverteilung, Beleuchtung, Belüftung, Umfeld-Datenerfassung, Feuererkennung, Notruf, Tunnelfunk, Video-
überwachung und Gesamtzentrale an.
SITRAFFIC ITCC, das neue International Tunnel Control Center, ist eine wettbewerbsfähige länderübergreifende Plattform mit Standardschnittstellen. Dadurch lässt sich lokale Wertschöpfung maximieren und lokale Standards wesentlich günstiger umsetzen.
In SITRAFFIC ITCC laufen alle Informationen zusammen
– nicht nur der Leit- und Steuerungseinrichtungen für den Verkehr, sondern auch die Licht-, Luft- und Energie-
versorgung, Brandmeldesysteme, Schadstoffmessung und Notrufsysteme. Diese Informations-
dichte bildet die Grundlage für das strategie- und ereignisbasierte Tunnelmanagement und ermöglicht eine sichere Verkehrsführung bei einem hohen Sicherheitsniveau.
ITCC ist hoch standardisiert, basiert auf bewährter SCADA-Technik und nutzt als Betriebs-
system Microsoft Windows oder Linux. Gleichzeitig ist das System modular aufgebaut, das heißt die neue Tunnelzentrale ist jederzeit und in jeder Richtung erweiterbar. Ihr Wert bleibt somit lange Zeit erhalten, teure Überdimensionierungen sind nicht notwendig. SITRAFFIC ITCC hat einen zweiten Server, der im Hot-Standby-Betrieb mitläuft. Sollte der aktive Server Pro-
bleme bekommen, wird automatisch auf den anderen Server umgeschaltet. Dieser redundante Aufbau bietet höchste Verfügbarkeit.
Die Streckenstationsfamilie SST4 basiert auf der aktuellen TLS 2002 und ist bereits vorbereitet für Anforderungen gemäß der neuen TLS-Version der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Der zukunfts-
sichere PC104-Standard, zahlreiche Kommunikations-
schnittstellen und der servicefreundliche Aufbau gehören zur Grundausstattung. Darüber hinaus bietet die Streckenstation jede Menge Platz für Erweiterungs-
möglichkeiten, wie GPRS, Ethernet, bis zu 20 Schleifendetektoren, FSK-Modem, USV und mehr.
Die SST4-XS ist die Lightversion und eignet sich für einfachere Anwendungen, wie z. B. als Datenerfassungsgerät, Kommunikationsrechner Inselbus, Geschwindigkeitswarnanlage,
oder Ein-/Ausgabe-Konzentrator.
Durch die Verwendung verschiedener Einbaurahmen mit ausgewählten Komponenten können problemlos projektspezifische Lösungen realisiert werden – ob Einbau der Komponenten in vorhandene Schränke oder WVZ-Gehäuse, ob abgesetzte Detektorstationen mit Solarversorgung oder lizenzfreier Funkanbindung.
Sensoren messen wichtige Werte, die Aufschluss geben über Luftqualität, Helligkeit, Verkehrsaufkommen und Sichtverhältnisse im Tunnel. Damit liefern sie essentielle Informationen für einen sicheren und reibungslosen Verkehrsfluss. Siemens verfügt über eine breite Palette vielfältiger Sensoren. Diese liefern top-aktuelle und präzise Daten aus dem Tunnel.
Aktoren reagieren auf Zustandsveränderungen im Tunnel. Dies kann automatisch oder manuell erfolgen. Die Beleuchtung beispielsweise spielt eine wichtige Rolle, um den Verkehrsfluss und die Sicherheit von Verkehrs-
teilnehmern, Passagieren und Fracht zu gewähr-
leisten. Siemens bietet neben intelligenter Beleuchtung eine breite Palette unterschiedlichster Aktoren für folgende Anwendungen:
Schrift kleiner Schrift größer Schriftgröße