Das umfassende Erkennungs-Tool ARTread setzt im Be-
reich Geschwindigkeit und Flexibilität neue Maßstäbe. Als einzigartige Lösung mit höchster Leseleistung für alle Sendungstypen sichert es Ihre Erträge und bietet Ihnen Zugang zu neuen lukrativen Diensten. Unabhängig davon, ob die Adresse hand- oder maschinengeschrie-
ben, in Lateinisch, Kyrillisch oder Arabisch ist, ARTread erkennt die Sprache und liest die Adresse.
Mit Hilfe von ARTread wird Nachsendepost automatisch erkannt und so früh wie möglich abgefangen – in der Briefzentrum-Abgangsbearbeitung, wo sie zuerst ab-
gefertigt wird. Dadurch wird die Postnachsendung zu-
verlässiger und zugleich standardisiert. Noch präziser: Nachsendezeiten können von Tagen auf Stunden re-
duziert werden – mit dem Ergebnis einer wesentlich verbesserten Dienstleistungsqualität, reduzierten Be-triebskosten und Mehrwertdienste für Ihre Kunden.
CLSC3000 ermöglicht das Erfassen von Grau- und Farbbildern mit nur einem Gerät. Dank dem hochauf-
lösenden Scanner können Graustufenbilder mit 256 dpi und Farbbilder mit 96 dpi erzeugt werden. Die Scan-Geschwindigkeit ist bei einer maximalen Geschwindigkeit von 4,1 m/s variabel. Die Scan-Höhe beträgt 185 mm, einschließlich B5-Format.
ORCA ist die Systemplattform für hochskalierbares und fehlertolerantes Lesen und Videokodieranwendungen und das Ergebnis 20-jähriger Erfahrung in über 20 Ländern. Es ermöglicht die optimierte Nutzung von Einlese- und Kodierungsressourcen, bietet hohe Systemverfügbarkeit und ermöglicht flexible System-
ausdehnung. Effizientes Management und reduzierter Wartungsaufwand sind zusätzliche Leistungen.
Beim Hybrid Voice von Siemens handelt es sich um eine Kombination von Spracherkennung und OCR, welches die Stimmerkennungsergebnisse des Bedieners an der Zuführung mit den OCR-Erkennungsergebnissen von ARTread kombiniert. Diese innovative Technologie resul-
tiert in hervorragenden Erkennungsraten, die sonst nur beim Barcode-Lesen möglich sind. Die Open Reading Kodierung mit der Leistung von Barcodeerkennung lässt die Videokodierung technisch veralten und hat den manuellen Aufwand extrem reduziert.
Die Vorteile im Überblick:
Die Leseleistung hängt stark von der Qualität des Adressverzeichnisses ab. Das Learning Directory ist eine Erweiterung zum Adressleser für die automatische Adressaktualisierung. Es kann neue Adresselemente erkennen, die häufig auf Sendungen erscheinen und noch nicht in der aktuellen Datenbank existieren. Und es aktualisiert das Verzeichnis fortlaufend.
Parcel Suite ist die Komplettlösung für Pakete, Päckchen und Restpost. Es erkennt und liest automatisch Sortier-informationen wie Barcodes und 2-Codes, die Empfänger- und Absenderadresse sowie das Logo des Kunden.
Parcel Suite erkennt auch Länge, Breite, Höhe und das Volumen des Pakets, zertifiziert gemäß internationalem Standard (OIML) oder nicht zertifiziert. Das Ergebnis ist ein Revenue Recovery mit zertifizierter Dimensionierung und eine optimierte Ladungsplanung.
Außerdem enthält Parcel Suite ein Bildarchiv einschließlich der zugehörigen Daten, da die Bildspeicherung äußerst hilfreich für Nachweiszwecke ist und gleichzeitig Ihren Kunden neue Dienstleistungen bietet.
Schrift kleiner Schrift größer Schriftgröße