Nur detaillierte und verlässliche Verkehrsinformationen ermöglichen sinnvolle Bewertungs- und Steuerungs-
prozesse. Siemens bietet maßgeschneiderte Produkte zur Erfassung der Verkehrsdaten an den verschiedenen Stellen. Neben den klassischen Schleifendetektoren bietet Siemens moderne Überkopf-Detektoren an, deren Einsatz Tiefbauarbeiten für Installation und Wartung überflüssig macht.
Siemens Videodetektoren eignen sich vor allem für den Einsatz an Knotenpunkten, zur Erfas-
sung von Verkehrsdaten oder zur Erkennung von Störfällen auf Autobahnen oder im Tunnel. Selbst bei schwierigen Beleuchtungsverhältnissen können diese Systeme die Verkehrssitua-
tion sicher und zuverlässig erfassen. Die Möglichkeit, Videobilder an eine Kontrollzentrale zu übertragen, macht die Verkehrsdaten auch für andere Zwecke wie beispielsweise Sicher-
heitsdienste nutzbar.
Teilweise werden Detektoren an Orten benötigt, wo weder Stromanschluss noch drahtge-
bundene Kommunikationsverbindungen verfügbar sind. Für diese Fälle bietet Siemens das TrafficEye an, einen infrarot-basierten Detektor, der mit Solarpanel betrieben wird und Daten per GSM oder GPRS senden kann.
SITRAFFIC Concert ist die Verkehrsmanagementzen-
trale von Siemens. Das System sammelt, bündelt und bewertet Verkehrsdaten aus unterschiedlichsten Quellen und verteilt diese Informationen wiederum an unterschiedliche Nutzer.
Außerdem ist von hier aus ein zentrales Eingreifen möglich – entweder automatisch nach genau definierten Regeln oder manuell per Mausklick. Dabei integriert Concert alle Verkehrsströme inklusive Parkverkehr und ÖPNV sowie verschiedene Verkehrs-
räume wie Innenstadt, Autobahn und Landkreis.
PLC2000 ist unser Parkleitsystem. Aufgrund seines modularen Aufbaus ist es für jeden Anwendungsfall skalierbar und kann somit von einem Basissystem, über eine Parkleitzentrale bis zu einem Parkleitsystem mit Mehrplatzbedienung erweitert werden. Diese Modularität bezieht sich auch auf die funktionale Ausprägung des Systems.
Nutzer von Verkehrsinformationen wollen nicht nur wissen, wo zu welcher Zeit Staus und Störungen ver-
zeichnet werden, sondern auch, wie lange sie zur Erreichung eines Fahrtziels voraussichtlich benötigen und welche Route sich dabei empfiehlt. Zu diesem Zweck werden Reisezeiten einzelner Verkehrsteil-
nehmer auf bestimmten Strecken anonym erfasst und
in Kombination mit anderen Verkehrsdaten ausgewertet. Die daraus abgeleiteten Informationen stellt Siemens seinen Kunden bereit und ermöglicht somit dem Verkehrsteilnehmer eine zügigere Erreichung des Fahrtziels.
Neben der internen Verarbeitung und Nutzung der gene-
rierten Verkehrsdaten bietet Siemens auch die Möglich-
keit an, Subsysteme anzuschließen. So können die Ver-
kehrsinformationen beispielsweise im Internet dargestellt werden oder auch an Rundfunkanstalten übermittelt werden. Hier besteht ein breites Spektrum an Möglich-
keiten für ein umfassendes Informationsangebot aller Verkehrsteilnehmer.
Siemens bietet Lösungen für die Bildung von Verkehrs-
lagen, die Definition von Verkehrssituationen, die Vor-
hersage zukünftiger Verkehrsdichten, die Berechnung und Prognose von Reisezeiten sowie die Erstellung kompletter Verkehrsreports.
Elektronische Schilder können genutzt werden, um den Verkehrsteilnehmern Informationen zur aktuellen Verkehrslage zu vermitteln. Ferner ist es möglich, Geschwindigkeitsbegrenzungen dynamisch anzupassen und somit unnötige Verkehrsverlangsamungen durch statische Tem-
polimits zu vermeiden. Auch Verkehrsregelungszeichen, wie „Einfahrt verboten" Symbole, können temporär angezeigt werden und somit die situationsangepasste Verkehrsregelung unterstützen. Möglich ist auch, elektronische Schilder mit Sensoren, z. B. Wettersensoren, zu verknüpfen und für den Verkehrsteilnehmer relevante Umweltinformationen selektiv anzuzeigen.
Schrift kleiner Schrift größer Schriftgröße