Der Verkehrsingenieursarbeitsplatz SITRAFFIC P2 ist ein modernes Planungsinstrument, dass sich intuitiv bedienen lässt und somit eine schnelle Einarbeitung erlaubt. SITRAFFIC P2 ermöglicht sowohl eine gezielte verkehrstechnische Projektierung im Hinblick auf den Einsatz bestimmter Steuergeräte und Verkehrsrechner, als auch eine völlig freie Planung ohne Berücksichtigung spezieller Hardware oder Steuerungsverfahren. Das System bietet dem Verkehrsingenieur Unterstützung in allen Stufen der Planung.
Das Simulationstool VISSIM wurde gleichermaßen für den inner- und außerörtlichen Verkehr entwickelt und
ist somit für die verschiedensten Einsatzbereiche ge-
eignet. Detaillierter als vergleichbare Simulatoren mo-
delliert VISSIM Verkehrsabläufe an Knotenpunkten und
in Netzen. Dabei werden alle motorisierten Verkehr-
steilnehmer und sogar querende Fußgänger berücksichtigt.
Damit intelligente Verkehrsregelungssysteme ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen, sind neben einer sorgfältigen Planung und Projektierung die Kontrolle verkehrstechnischer Funktionen und die Qualitäts-
analyse des Verkehrsablaufs erforderlich. Hierzu ist es notwendig, die Funktionsfähigkeit bestimmter System-komponenten kontinuierlich automatisch zu überwachen und bei Abweichungen vom normalen Verhalten entsprechende Meldungen zu generieren. Diese Funktionsüberwachung ist ein wichtiges Anwendungsgebiet von SITRAFFIC Q2.
Siemens bietet Lösungen für die Bildung von Verkehrs-
lagen, die Definition von Verkehrssituationen, die Vor-
hersage zukünftiger Verkehrsdichten, die Berechnung und Prognose von Reisezeiten sowie die Erstellung kompletter Verkehrsreports.
Verkehrsabhängige Steuerungen beziehen die aktuelle Verkehrssituation in die Schaltung der Signalanlagen ein und sorgen so für einen optimierten Verkehrsfluss. Bisher war die Erstellung solcher Steuerungsprogramme enorm aufwändig. Sitraffic Language ist eine Sprache, mit deren Hilfe Verkehrsplaner komplexe Aufgaben-stellungen ohne Kenntnis einer Programmiersprache umsetzen können. Denn die Formulierung der logischen Bedingungen wird durch leistungsfähige Logikeditoren unterstützt. Diverse Modulbibliotheken bieten darüber hinaus bereits ausgearbeitete Lösungen für eine Reihe verkehrstechnischer Probleme. Die Funktionen müssen lediglich noch parametriert werden, die Ergebnisse stehen den Anwendern zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
Schrift kleiner Schrift größer Schriftgröße