Nach nur einjähriger Konstruktions- und Errichtungszeit geht die Frachtumschlaganlage 2005 in Betrieb. Sie ist in einem einstöckigen Stahlkonstruktionsgebäude unter- gebracht, an das sich landseitig ein mehrstöckiges Bürogebäude anschließt. Die Anlage ist aktuell für eine Jahreskapazität von 500.000 t ausgelegt. Ihr modulares Konzept erlaubt allerdings eine Erweiterung auf 1 Mio. Jahrestonnen. Die Anlage zeichnet sich aus durch ihre hohe Durchsatzkapazität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bei kompaktem Layout. So reduzieren das Hängebahnsystem und das automatische Schüttgutlagersystem Gabelstapler- transporte immens und ein effizientes IT-Managementsystem sorgt für kurze Umschlagszeiten. Neben der wettbewerbsfähigen Preisstellung spielte bei der Auftragsvergabe auch die starke Vorort-Präsenz von Siemens eine Rolle. Dies war entscheidend für eine langfristige Kunden- beziehung, die wichtig für den anschließenden technischen Support und die Instandhaltung ist.