Um dem erhöhten Umschlagsbedarf auf dem Flughafen O'Hara gerecht zu werden, entwickelte Siemens ein innovatives Lagersystem mit einer Kapazität von etwa 150.000 t/Jahr. Das vollautomatische System auf Flurebene wurde 2001 in Betrieb genommen. Es zeichnet sich durch ein optimales Gebäudelayout sowie einen einfachen Betrieb bei Verwendung zugelassener Betriebsmittel aus. Zwei 4,5-m-TVs arbeiten in zwei Gängen und ermöglichen den einfachen ULD-Transport von der Land- zur Luftseite mit direktem Zugang zu Workstations, Lagerbereichen und Kühlräumen. Dank spezieller Anbindung für Transportwagen ist auch der Umschlag von 6-m-ULDs gewährleistet. Darüber hinaus bieten Andockstationen für Slave-Paletten genau die Flexibilität, die notwendig ist, um den Durchsatz in Spitzenzeiten zu steigern. Weiterhin sorgt das redundante IT-System für maximale Zuverlässigkeit und somit für einen effizienten Umschlag. Der Kunde profitiert zudem von einem geringen Investitionsbedarf, niedrigen Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie der lokalen Präsenz des Engineering- und Instandhaltungspersonals.