Die Frachtanlage für Seoul besteht aus zwei halbauto- matischen Anlagen und wird seit 2001 für den Umschlag internationaler und inländischer Luftfracht eingesetzt. Die Anlage umfasst mehrere Import-, Export- und Transitbereiche sowie Workstations. Diese ermöglichen eine effiziente Aufteilung und einen optimierten Aufbau von ULDs. Die Lagerung erfolgt in Kühlräumen. Das implementierte ULD-Lagersystem setzt auf der ver- wendeten ETV-Lösung mit direktem Zugang zu Workstations auf und ermöglicht so kurze Transportwege und Zugangszeiten. Durch die automatische Längenerkennung werden Kollisionen zwischen ULDs und somit Schäden zuverlässig verhindert. Das Resultat ist absolute Flexibilität für Aufbauvorgänge innerhalb der IATA-Vorgaben. Ein spezielles Umschlagsverfahren für Sperrgüter ist in einem automatischen System nicht notwendig. Den Kunden überzeugten neben den technischen Vorteilen auch die lokale Präsenz des Engineering- und Instandhaltungspersonals und die wettbewerbsfähige Preisstellung.
| • 2 halbautomatische Anlagen |
| • Lagerung in Kühlräumen |
| • Hohe Durchsatzkapazität |
| • Vollautomatisches BSS für den Schüttgutumschlag |
| • Implementierung der SPS-Software S7 |
| • Flexible Ethernet-Kommunikation durch HF-Datenübertragung |
| • Steuerungen und IT-Pakete für das Bestands- und Lagermanagement |