1998 löst in Hongkong der Flughafen Chek Lap Kok den Airport Kai Tak ab. Von zentraler Bedeutung dabei: Das weltweit größte Cargozentrum mit einer Umschlags- kapazität von 2,6 Mio. t/Jahr von Siemens. Die Anlage mit extrem hohem Automatisierungsgrad nimmt nach nur drei Jahren Bauzeit termingerecht und zuverlässig seinen Betrieb auf – trotz hohem Verkehrsaufkommen am Tor zur Volksrepublik China. Über 500 Siemens-Mitarbeiter arbeiteten gemeinsam an diesem Projekt. Das Ergebnis ist ein innovatives Konzept mit optimalem Layout dank einer dreifachen Luft- und einer doppelten Landseitenlänge. Die Brückenverbindungen zu Workstations und ULD-Lagerung erlauben extrem kurze Umschlags- zeiten. Zur Lager-Lösung gehören auch 40 m hohe Regalförderzeuge. Verderbliche Güter können direkt auf der Luftseite umgeschlagen werden. Mit Siemens stand dem Kunden ein starker Partner mit der Finanzkraft zum Verwalten eines solchen Projekts zur Seite. Auch die lokale Präsenz des Engineering- und Instandhaltungspersonals spielte bei der schnellen Realisierung eine entscheidende Rolle.