1998 realisierte Siemens eine automatische Frachtanlage für MAS Cargo. Die Anlage wird für den Express- umschlag und -sortierung eingesetzt. Sie verfügt über Schnellförderstrecken und nutzt integrierte Systeme zur Ermittlung von Gewicht und Volumen sowie zur Durch- leuchtung. Neben einer automatischen Frachtkontrolle implementierte Siemens auch ein IT-Paket mit Lager- managementfunktionen. Eine Verkürzung der Wege für die Transportwagen wurde durch eine automatische Durchgangsbrücke zum Lagerbereich erreicht. Weitere Anforderungen des Kunden konnten durch ein Hängebahnsystem gelöst werden. Dieses bedient nun die Workstations und das Schüttgutlagersystem. Dadurch reduziert sich der Gabelstaplerverkehr erheblich und der Materialstrom wird optimiert. Unfälle sowie Schäden werden ebenfalls vermieden. Siemens konnte diesen Auftrag auch dank optimiertem Layout, wettbewerbsfähiger Preisstellung und lokaler Präsenz – auch des Instandhaltungspersonals – für sich gewinnen.