Um einen schnellen Durchsatz von 6-m-Paletten zwischen Land- und Luftseite zu ermöglichen, wünschte sich AAT bis zum Jahre 1998 eine adäquate Lösung. Siemens entwickelte daraufhin ein exklusives und unabhängiges 6-m-Umschlagsystem in einem separaten Gebäude. Diese konsequente Trennung von den kleineren ULDs optimiert den 6-m- Paletten-Umschlag immens. Das System nutzt 6-m-ETVs, verfügt über einen ULD-Lagerbereich auf drei Ebenen und eine Dockanbindung für LKWs. Die Luftseite befindet sich auf der Vorderseite des Gebäudes, was die Transportwege erheblich verkürzt. Dank integriertem, gemeinsamen IT-System für Hauptfrachtabwicklung und 6-m-Umschlag ist eine zentrale Steuerung und Visualisierung weiterhin möglich. Hierdurch ergeben sich kurze Reaktionszeiten. Mit Siemens stand dem Kunden ein starker technischer und finanzieller Partner zur Seite. Auch die lokale Präsenz des Engineering- und Instandhaltungspersonals spielte für die Auftragsvergabe eine entscheidende Rolle.