SAS erhoffte sich durch die Erweiterung ihrer aktuellen Cargo-Anlage, dem steigenden Frachtverkehr gerecht zu werden. Um dies zu gewährleisten, führte Siemens im Vorfeld eine Layoutstudie durch. Basierend auf den Ergebnissen entwickelte Siemens ein klares Layout mit einfachen Materialströmen. Das neue ULD-Umschlag- system hebt die Durchsatzkapazität von 170.000 auf 350.000.00 t pro Jahr an – bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Eine Vergrößerung der Fläche oder Mitarbeiterzahl ist dafür nicht notwendig. Dies ist Dank intelligentem Mischbetrieb aus automatischem, halbautomatischem und manuellem ULD-Umschlag möglich. Das System ist somit maximal flexibel und sorgt für schnelle Umschlagszeiten. Weiteres Plus für die Mitarbeiter: Der komplette Umschlag ist auf einer Tageslicht-Ebene untergebracht. 1997 implementierte Siemens die Anlage als schlüsselfertiges Projekt. Das Engineering-Personal vor Ort fungierte dabei auch als Systemintegrator. Redundante Systeme und ein Instandhaltungsvertrag garantieren seitdem hohe Zuverlässigkeit sowie optimierte Gebäude- und Betriebskosten.