2008 wurde hier in kürzester Bauzeit eine große Erweiterung der Gepäckförderanlage durchgeführt. Diese besteht aus einem Hauptterminal, einem Tunnel und einem Satellitengebäude. Dazu gehören ein Check-In-Schalter mit separater Abwicklung eines entfernten Stadtterminals und eine Hybridanlage mit Behälter- und Bandfördertechnik im Ankunftsbereich. Besondere Vorteile der Anlage sind die schnelle Behälterförder- anlage, die große Anzahl von Frühgepäck-Speicherplätzen sowie die kombinierte Standard- und OOG-Abwicklung. So lassen sich Umsteigzeiten deutlich minimieren. Dank bekannter Kundenteams sowie einer engen Zusammenarbeit mit lokalen Konsortialpartnern ist für einen optimalen Betrieb und eine dauerhafte Instandhaltung gesorgt.
| • 52 Mio. Fluggäste jährliche Terminal-Kapazität |
| • 40 % Transitfluggäste |
| • 67 km Gesamtlänge davon 50 % Behälterförderanlage |
| • Sortierung von 26.000 Gepäckstücken/h |
| • 45 min Mindestumsteigzeit |
| • Bis zu 7 m/s Behältergeschwindigkeit |
| • 108 Check-In-Schalter |
| • 5-stufige Inline-Gepäckdurchleuchtung |