Seit Eröffnung des neuen Hauptterminals am Internationalen Flughafen Incheon 2001 sorgt das Siemens-Gepäckförderungssystem für einen optimalen Materialfluss. Die Bandanlage bedient 224 internationale Check-In-Schalter mit einer Kapazität von 6.400 Flug- gästen je Stunde und 16 inländische Check-In-Schalter. Insgesamt können stündlich 33.000 Gepäckstücke abgefertigt werden. Die Gepäckförderanlage erstreckt sich über vier Ebenen und hat eine Länge von 18,3 km. Die Sortierung übernehmen sechs Sortieranlagen mit einer zusätzlichen Länge von 5,7 km. Die Endsortierung erfolgt in Seiten- triebe nach Flügen und Klasse. Für ankommende Fluggäste stehen 15 Ankunftsrundläufe zur Verfügung. Der spiegelbildliche Systemaufbau ist einfach zu bedienen und dank Redundanz durch die Verwendung von Ausgleichssystemen hochverfügbar und zuverlässig. Die Phase II des Projektes fand bereits während der Systementwicklung statt.
| • 21 km lange Bandförderanlage |
| • 6 Kippschalensortieranlagen mit einer Gesamtlänge von 5,7 km |
| • 240 Check-In-Schalter |
| • 2 Check-In-Schalter für Großgepäck |
| • 46 Seitentriebe und 4 Schnellförderstrecken |
| • 42 Staubahnen zur Lagerung von Frühgepäck |
| • 26 Eingabestationen |
| • 13 Ankunftsrundläufe mit einer Betriebslänge von jeweils 90 m |
| • 14 Eingabestationen für Transitgepäck |
| • 100 % automatische dreistufige Gepäckdurchleuchtung |