Bahnübergangstechnik
Sicherheit ist das wichtigste Gebot für öffentliche Verkehrssysteme, auch an Bahnübergängen. Die von Siemens errichteten Bahnübergangs-Sicherungsanlagen entsprechen stets dem neuesten Stand der Technik und arbeiten sicher und zuverlässig. Unsere Anlagen sind mit großem Erfolg bei Bahnbetreibern weltweit im Einsatz und demonstrieren die Kompetenz von Siemens im Bereich der Bahnübergangstechnik.
Wayguard® Simis® LC – Bahnübergangs-Sicherungssystem
Wayguard Simis LC (Sicheres Mikrocomputersystem von Siemens, Level Crossing) ist ein hochverfügbares, modulares Bahnübergangs-Sicherungssystem. Es kann leicht an die Gegebenheiten des einzelnen Bahnübergangs sowie an die jeweiligen kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden. Wayguard Simis LC ist für den Betrieb von Fern-, Regional-, Industrie- und Stadtbahnen konzipiert und vielseitig einsetzbar.
Wayguard® SIM 6/13 – Schrankenantrieb
Der elektromechanische Schrankenantrieb Wayguard SIM 6/13 ist modular aufgebaut und eignet sich für den Einsatz im Nah- und Fernverkehr sowie bei Stadt- und Industriebahnen. Sein flexibler Aufbau deckt alle bekannten länderspezifischen Anforderungen zum Ansteuern und Versorgen mit Energie ab.
Der Gesamtumfang der Funktionskomponente beinhaltet Schaltung, Antrieb, Baumlager und Schrankenbaum. Sie ist einfach an verschiedene funktionelle Anforderungen von Bahnübergangsanlagen adaptierbar. Der Antrieb selbst ist mit einem Gleichstrom-Motor ausgerüstet und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Dieser ist wiederum auf einem feuerverzinkten Ständer aus Stahl montiert.