Betriebsleittechnik

Um den Anforderungen des steigenden Transportbedarfs der Zukunft gerecht zu werden, müssen Betriebsabläufe intelligent vernetzt und damit noch effizienter gestaltet werden. Integrierte Betriebsleitsysteme vereinen rundum alle Funktionen von Bahn- und Fahrgastinformationssystemen. Mit komfortablen Bedienoberflächen sowie Automatisierung der Planung und Steuerung ermöglichen sie die optimale Disposition und Führung des Betriebes auf Strecken und in Bahnhöfen.

Controlguide® Vicos® OC – Betriebsleitsystem

Die Betriebsleitsysteme der Produktfamilie Controlguide Vicos OC (Vehicle and infrastructure control and operating system) überwachen den Betrieb und steuern Stellwerke und Infrastruktur. Mit ihren leistungsfähigen Komponenten, anpassbaren Bedienoberflächen und modular einsetzbaren Automatisierungsfunktionen, sorgen sie für effiziente Disposition und höchste Verfügbarkeit der Betriebsressourcen.

Die Leitsystemfamilie Controlguide Vicos OC erlaubt es, auf individuelle Betreiber-anforderungen einzugehen. Vom Einzelbedienplatz bis hin zur großen Leitzentrale mit komplexen Automatisierungsfunktionen können so verschiedenste Konfigurationen realisiert werden.


Controlguide® Iltis N – Betriebsleitsystem

Das Betriebsleitsystem Iltis (Integrales Leit- und Informations-System für die Bahn) ermöglicht eine effiziente, automatisierte Betriebsführung von Fern- und Nahverkehrsbahnen.

Iltis deckt den gesamten Bereich der operativen Bahnleittechnik ab, von der lokalen oder Fernsteuerung einzelner Stellwerke bis hin zur Automatisierung ganzer Bahnnetze. Dabei garantiert Iltis die sicherheitskritische Bedienung von Stellwerken sowie eine sichere Anzeige der Betriebslage. Das System zeichnet sich aus durch hohe Flexibilität dank skalierbarem, modularem Aufbau.


Controlguide® Falko® – Planungssystem

Das Softwareprogramm Falko dient der Fahrplan-Konstruktion und Validierung. Es wurde zur Optimierung der betrieblichen Planung und Steuerung für Betriebsleitsysteme entwickelt. Falko ermöglicht die Erstellung optimaler Fahrpläne hinsichtlich Taktzeiten, Energie- und Ressourcen-Einsparungen und hilft so, die Gesamtleistung von Nah- und Fernverkehrssystemen zu maximieren.

Das Programm basiert auf dem Betriebssystem Windows® NT 4.0, die Bedienung entspricht den Windows-Konventionen. Durch Falko können mehrere Prozesse optimiert werden:

  • Anlagendesign

  • Fahrplan-Konstruktion

  • Fahrplan-Validierung

  • Baubetriebsplanung

  • Energie-Management

  • Umsteigebeziehungen

Und diese Optimierung macht sich bezahlt: Falko macht das hohe Einsparpotenzial der Fahrplanerstellung nutzbar und ermöglicht eine deutliche Kostensenkung.


Controlguide® Vicos® S&D – Service- und Diagnosesystem

Das Service- und Diagnosesystem Controlguide Vicos S&D ist ein benutzergeführtes Diagnosesystem für elektronische Stellwerke und Fernsteuerungen. Es gibt gezielte Hinweise zu Störungsursachen und bietet dem Bearbeiter Anleitungstexte zur Störungsbeseitigung.

Das System besteht aus Service- und Diagnosefunktionen, die auf handelsüblichen Industrie-PCs als Software realisiert sind. Der Service- und Diagnoserechner hat die Funktion eines elektronischen Störungsbuches: Die ermittelten und gespeicherten Daten stehen dem Instandhaltungspersonal für die Störungsbeseitigung und spätere Archivierung zur Verfügung.

Controlguide® Vicos® CM – Dispositionssystem

Controlguide Vicos CM ist das Dispositionssystem für Zugbildungsanlagen mit speziellen betrieblichen Anforderungen. Es ermöglicht feine reibungslose Betriebsabwicklung durch frühzeitiges Erkennen von Konfliktsituationen und einen flexiblen Umgang mit Fahrplanänderungen. Als zentraler Bestandteil einer automatisierten Zugbildungsanlage kommuniziert Controlguide Vicos CM mit bahnhofsinternen Systemen wie Ablaufsteuerungs- oder automatischem Reihungskontrollsystem sowie mit bahnhofsexternen Systemen wie Vormelde- oder Zuglaufinformationssystem.

Controlguide Vicos CM unterstützt die Durchgängigkeit in der logistischen Transportkette und ist damit eine Lösung zum Erreichen relevanter Ziele im modernen Schienengüterverkehr.


Produkte der Kommunikationstechnik

Eine leistungsfähige Kommunikationstechnik gilt als ein zentraler Bestandteil des modernen Personen- und Güterverkehrs. Sie sorgt für einen reibungslosen, sicheren und pünktlichen Betrieb.


Innovative Betriebsleitsysteme – Maximale Streckenauslastung und hohe Fahrplantreue

Das Gewährleisten unsere Betriebsleitsysteme der neuesten Generation für den Bahnbetrieb:

  • Maximale Streckenauslastung und Fahrplantreue

  • Hocheffiziente Planung

  • Höchste Verfügbarkeit des Gesamtsystems

Grundlage dafür sind modular einsetzbare Automatisierungsfunktionen, neue Bedienkonzepte und eine optimale Disposition für einen reibungslosen Betrieb auch in außergewöhnlichen Situationen. Der Einsatz von Konflikterkennungs- und Konfliktlösungstechnologien verbessert die Gesamtleistung von Bahnsystemen.

Effektives Wartungs- und Instandhaltungsmanagement – Reduzierte Lebenszykluskosten und optimale Ressourcenverfügbarkeit

Investitionen müssen sich langfristig bezahlt machen. Effektive Service-Konzepte bieten nachhaltigen Investitionsschutz, maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Ressourcen über den gesamten Zyklus und verlängern ihre Lebensdauer.

Unsere konkreten Leistungen sind umfassend. Sie reichen vom spezifischen Consulting zu servicerelevanten Themen über die Steuerung und Überwachung von Wartungsprozessen bis zu kompletten Lösungen für Instandhaltung und Ersatzteilversorgung. Dabei entsteht durch die intelligente Sammlung, Aufbereitung, Verknüpfung und Analyse der Betriebs- und Servicedaten die notwendige Transparenz: die zuverlässige Entscheidungsbasis für effizienten Betrieb. Mittels präventiver Wartungsplanung können so z.B. Ausfälle bereits im Vorfeld vermieden oder Ersatzteile via Express-Logistik-Systemen punkt- und zeitgenau bereitgestellt werden.