Komponenten und Systeme

Im Bereich Antriebssysteme, Fahrwerke und Bordnetzversorgung bietet Siemens die ganze Palette der elektrischen und mechanischen Bauteile wie auch Systemlösungen für moderne Fernverkehrsfahrzeuge aus einer Hand. Dabei verfügen wir über eine langjährige weltweite Erfahrung mit Fernverkehrssystemen und Fahrzeugen sowie der zugehörigen Antriebs- und Fahrwerkstechnik. Durch den Einsatz gleicher Komponenten wie in Siemens-Gesamtfahrzeugen bieten diese eine hohe Produktreife verbunden mit der Wirtschaftlichkeit hoher Stückzahlen.

Aus unseren Kompetenzzentren in Deutschland für Antriebstechnik und Österreich für Fahrwerkstechnik können wir zusätzlich auf das Fertigungs-Know-how der gesamten Produktionsstandorte für Antriebsprodukte und Fahrwerke in aller Welt zurückgreifen. Modernste Produktionsmethoden und eine perfekt organisierte Logistik bedeuten Qualität und kurze Lieferzeiten.

Antriebs- und Bordnetzversorgungss

Wir gestalten die Zukunft der Antriebstechnik im Schienenverkehr mit effizienten, umweltfreundlichen und zukunftsgerichteten Komponenten und Systemlösungen aus einer Hand. Unsere Kunden profitieren von der Kompetenz des Erfinders der elektrischen Traktion mit über 130 Jahren Erfahrung.

Fahrwerke

Unser Standort in Graz ist die weltgrößte Entwicklungs- und Produktionsstätte für Bahn-Fahrwerke. Hier werden jährlich bis zu 3.000 Fahrwerke für Nah- und Fernverkehrsfahrzeuge in aller Welt hergestellt. Modulare Gestaltungskonzepte sorgen dabei für einen wirtschaftlichen Betrieb.

Traktionsstromrichter – Für Unterflur-, Schrank- oder Dacheinbau

Vom Intercity über Lokomotiven bis High-Speed – ob Unterflur, Schrank- oder Dachanordnung – wir bieten Ihnen kompakte, hoch verfügbare und ausgereifte Traktionsstromrichtertechnik mit bestmöglichem Wirkungsgrad in allen typischen Spannungsklassen und Kühlarten. Dank unseres Know-hows und der umfangreichen Erfahrung, die wir durch unsere technisch ausgefeilten Siemens-Gesamtfahrzeugprojekte sammeln konnten, sind Mehrsystemlösungen unsere Spezialität.

Selbstverständlich ist unsere bewährte Sibas-Steuerung mit Sitrac-Antriebsregelung an Bord, die perfekten Gleit- und Schleuderschutz sogar ohne Drehzahlgeber realisiert.

Sibac – Plattformbasierte Stromrichterkomponenten

Ob aus Phasenbausteinen konfiguriert oder als Kompakt-umrichtereinheit – die individuell projektierbaren Siemens-Traktionsstromrichter basieren auf ausgereiften Plattformlösungen.

Die üblichen Systemspannungen von 750 V, 1.500 V und 3.000 V werden mittels Zweipunktumrichter umgeformt, die bahntaugliche, schnell schaltende IGBTs verwenden. Sämtliche Kühlarten wie z. B. Wasser-, forcierte Luft- und natürliche Kühlung werden unterstützt.

Die hochleistungsfähige Sitrac-Antriebsregelung sorgt für minimale Geräusche und Vibrationen, geberlose Regelung und generatorische Bremsung bis zum Stillstand. Hoch zuverlässige Stromrichter mit traktionstauglichen IGBTs sichern außerdem die niedrigen Betriebskosten und eine hohe Effizienz.

Bordnetzumrichter – Für jedes Bordnetz die richtige Versorgung

Wir bieten Ihnen nach Ihrem Bedarf maßgeschneiderte Lösungen für alle Arten von Bordnetzversorgungen. Das Leistungsspektrum unserer Sibest-Energieversorgungsanlagen in moderner IGBT-Technologie reicht bis 1.000 kVA und ist für Ein- oder Mehrsystemfahrzeuge geeignet. Je nach Einsatzbedingungen bieten wir diese mit natürlicher Kühlung, forcierter Luftkühlung oder Wasserkühlung an.

Unsere Spezialität: Die ausgangsseitige Parallelschaltbarkeit aller Umrichter bietet Ihnen Vorteile in puncto Verfügbarkeit, Energieverbrauch und Preis.


Antriebe und Traktionsmotoren – Von Tatzlager- bis vollgefedert

Ob Einzel-Traktionsmotor oder kompletter Antriebsstrang mit Kupplung und Getriebe – wir stellen Ihre optimale Lösung aus unserem breiten Spektrum an bewährten Antriebskomponenten zusammen. Je nach Einsatzbedingungen projektieren wir alle typischen Kühlmedien. Sie profitieren vom Know-how und dem Stückzahlvolumen unserer Siemens-Gesamtfahrzeugprojekte.

Neben konventionellen Asynchronmotoren bieten wir innovative, permanentmagneterregte Synchronmotoren – auch als getriebeloser Direktantrieb an.

Fahrwerke – Das komplette Programm für den hochwertigen Personenverkehr

Wir bieten High-Tech-Fahrwerke für jeden Bedarf im modernen Personenverkehr. Unsere Triebzug-, Reisezugwagen- und Lokfahrwerke werden von Grund auf modular konzipiert. Das ermöglicht eine einfache Adaption an Ihre Erfordernisse. Fahrwerke von Siemens überzeugen durch hohe Betriebssicherheit, besondere Laufruhe, extreme Zuverlässigkeit und günstige Life-Cycle-Kosten (LCC).

Die Betreuung erfolgt auf Wunsch über die gesamte Lebensdauer bis hin zur Modernisierung alter Fahrwerke.

Systemlösungen – Alle Komponenten aus einer Hand

Bedarfsgerecht projektieren wir innovative und zuverlässige Systemlösungen aus Antriebs-, Fahrwerks- und Bordnetzumrichtertechnik sowie Fahrzeugsteuerung mit Sibas aus einer Hand.

Ob Ein- oder komplexe Mehrsystemlösungen für grenzüberschreitenden Betrieb – wir können auf das gesamte Know-how und das breite, technisch ausgereifte Produktspektrum aus unseren Siemens-Gesamtfahrzeugprojekten zurückgreifen – für Sie ein echter wirtschaftlicher Vorteil.

Elektrische Komponenten für die Bahnbranche

Große Temperaturschwankungen, Betauung, Stöße, Vibrationen, elektromagnetische Einflüsse etc.: Elektrische Komponenten für die Bahnbranche müssen auch unter extremen Einsatzbedingungen sicher und zuverlässig funktionieren – und das dauerhaft.
Für die Bahnbranche bieten wir ein breites Portfolio an zuverlässigen und hochwertigen elektrischen Komponenten – für rollendes Material und für die Infrastruktur.