Hochrüstung von AC nach MS

Alle Vectron-Lokomotiven lassen sich jederzeit schnell an neue Verkehrsaufgaben anpassen. Mit dem entsprechenden Vorrüstpaket ist auch eine Modifikation einer AC-Lok hoher Leistung zu einer Mehrsystemlokomotive möglich. Das sorgt nicht nur für eine langfristige Investitionssicherheit, sondern auch für einen hohen Werterhalt.

Einfacher Umbau

Mit dem Kauf eines Vectron AC haben Sie die Option auf eine zukünftige Hochrüstung auf eine Mehrsystemlokomotive mit an Bord – falls Sie sich für ein Vorrüstpaket entscheiden. Es beinhaltet die DC-Hauptstromleitungen. Der Umbau von Vectron AC zum Vecton MS ist somit ohne großen Aufwand möglich.


Notwendige Anpassungen

  • Funkantennen

  • Umrüstungen Stromabnehmer

  • Hochrüstung des Stromrichters


Nachzurüstende Komponenten

Folgende Komponenten müssen in die bereits vorgesehenen Einbauorte einfach integriert werden.

  • Zugsicherungen und Sprachen je nach Einsatzland

  • Bremswiderstand

  • DC-Hochspannungsgerüst


30.09.2011 | Author: Name