Die Zukunft mit an Bord

Europas Verkehrsaufkommen wächst. Warenströme und Einsatzzwecke wechseln. Wer kommende Verkehrsaufgaben erfolgreich lösen will, muss schnell und kosteneffizient reagieren können. Vectron lässt sich an neue Streckenanforderungen und Einsatzbereiche flexibel anpassen. Und Sie investieren immer nur in das, was Sie aktuell wirklich brauchen.

Passgenaue Konzeption

Vectron wurde für alle entwickelt, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen und Verkehrsaufgaben entsprechen wollen und müssen: Als erstes konsequent marktorientiertes Produkt im europäischen Lokomotivenmarkt gibt Vectron Betreibern die Flexibilität zurück, die sie für eine zukunftssichere Entwicklung benötigen. Die Basis dafür ist eine hohe technische Skalierbarkeit mit einer Vielzahl verfügbarer System- und Komponenten-Optionen, die es ermöglichen, für jede Traktionsaufgabe eine passgenaue Kombination aus Vectron Ausstattungspaketen zu schnüren. Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit und rüsten Sie Ihren Vectron exakt mit den Komponenten aus, die Sie in Ihrem Einsatzbereich benötigen – auch in Zukunft.

Zukunftsorientierte Vorrüstpakete

Jede Region, jede Strecke, jede Aufgabe hat ihre besonderen Anforderungen. Vectron hält für jede eine Lösung bereit: Zukunftsorientierte Vorrüstpakete ermöglichen eine nachträgliche und kurzfristige Hochrüstung der elektrischen Lokomotiven z. B. für den Passagier- oder Güterverkehr auf anspruchsvollen Strecken. Vereinfachend dabei: Das Vectron-Drehgestell macht eine hochaufwändige Drehgestell-Umrüstung überflüssig.

Mehr bewegen

Effizient planen – heute und morgen. Für Sie bedeutet dies: Mehr Planungsfreiraum und Steigerung Ihres Umsatzes. Das Standardfederwerk mit der optionalen Mittelpufferkupplung in Kombination mit Mehrfachtraktionsfähigkeit, hoher Antriebsleistung und einer intelligenten Schlupfregelung macht’s möglich. So stehen Ihnen alle Wege offen – auch wenn die Züge länger und schwerer werden.

Maßgeschneiderte nationale Varianten

Vectron ist in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar, zudem kann er durch Länder- und Ausstattungspakete skaliert werden. Standardmäßig zugelassene, schnell verfügbare Vorzugsvarianten ermöglichen einen zügigen Start – ohne zusätzliche Schleifen über Entwicklung und Zulassung. Und sollte sich Ihr Einsatzgebiet doch einmal ändern: Vectron ist auch später für den grenzüberschreitenden Betrieb nachrüstbar.

Einfache Nach- und Umrüstbarkeit

Passgenauigkeit und Flexibilität gehen beim Vectron Hand in Hand. Alle Optionen bleiben über den gesamten Lebenszyklus der Lokomotive hinweg um- und nachrüstbar. Das erhöht nicht nur Ihre Investitionssicherheit, sondern auch die Werthaltigkeit. Machen Sie sich fit für die Zukunft – mit einer Lokomotive, mit der Sie sicher in die Zukunft fahren.