Tunnelleittechnik
An den Betrieb und die Sicherheit in Tunnel bestehen besonders hohe Anforderungen. Aufgrund der stetig wachsenden Verkehrsnachfrage bei gleichzeitig in vielen Ländern gestiegenen Sicherheitsstandards wachsen die Anforderungen weiter.
Die Siemens Tunnelinitiative
Darauf hat Siemens mit einer Tunnelinitiative reagiert. Sie bedeutet sowohl die technische als auch die organisatorische Integration aller Kompetenzen. Auf Basis der Siemens-Modulbibliothek werden projektspezifisch passgenaue Einzelsysteme und integrierte Gesamtlösungen realisiert, die den hohen Sicherheitsanforderungen gerecht werden.
Sie beinhalten:
All diese Funktionen können im Tunnelleitsystem integriert werden.
Tunnelleitzentrale Sitraffic ITCC
In der Tunnelleitzentrale laufen alle Informationen zusammen – über den Betrieb im Tunnel ebenso wie über das Verkehrsgeschehen.
Sensoren und Aktoren für den Tunnel
Aktoren reagieren auf unterschiedlichste Arten von Zustandsänderungen im Tunnel. Siemens bietet eine breite Palette unterschiedlichster Aktoren und intelligenter Lösungen.