Cityval und Airval

Cityval/Airval bietet eine Auswahl an schlüsselfertigen Lösungen für den automatisierten Passagiertransport. Entworfen für höhere Flexibilität, Leistung und Effizienz, sind Cityval/Airval optimale, automatisierte Transportsysteme für mittlere Transportkapazitäten. Beide entwickelten Systeme bedienen sich derselben Plattform: Cityval bietet die perfekte Lösung für den Transport in Städten und Airval ist für den Passagierverkehr auf Flughäfen angepasst.

Die perfekten automatisierten Transportlösungen für Städte und Flughäfen

Fahrzeuge mit Gummibereifung zeichnen sich durch hohe Laufruhe aus und bieten eine angenehme Art des Transports. Die Züge sind mit einer kommunikationsbasierten Zugsteuerung (CBTC) für den fahrerlosen Betrieb ausgestattet, die die Einsatzzeiten des Zuges optimiert. Innovative Energiespeicher- und Energierückgewinnungssysteme ermöglichen zudem ein noch höheres Einsparungspotential.

Zusätzlich kann das innovative, zentrale Zugleitsystem Baukosten, Betrieb- und Wartungskosten senken.

Dank der 30-jährigen Erfahrung mit vollautomatisierten Systemen und einer Vielzahl an eindrucksvollen Referenzen von Projekten in Städten und auf Flughäfen, stehen die Cityval und Airval-Züge für optimale Sicherheit und Effizienz.

Cityval kann Dank der kleinen Kurvenradien und seiner Fähigkeit starke Steigungen zu bewältigen, leichter in die städtische Landschaft integriert werden. Sein Design macht ihn sehr wendig und ermöglicht Konfigurationen mit zwei bis sechs Wagen. Dieser modulare Aufbau des Zuges erleichtert auch ein stufenweises Herangehen an den Bau von Linien. Dadurch können Investitionen schrittweise getätigt und das System ohne Betriebsunterbrechung ausgebaut werden. Diese Flexibilität zeichnet auch den Airval aus.

Die modulare Konfiguration des Systems ist auch bei der Auswahl der Wagenbreite, der Möglichkeit für einen Durchgang zwischen den Wagen und einer größeren Bandbreite an individuellen Zugdesigns ersichtlich; zum Beispiel an der Front der Züge und Glasoberflächen, sowie bei der Ausführung des Interieurs. Das innovative Design des Cityval richtet sich nach den aktuellsten Markttrends, was bedeutet, dass die Auswahl ideal für eine Anwendung in modernen Städten und für architektonische Projekte ist.

Videoüberwachung stärkt das Sicherheitsgefühl der Passagiere an Bord der Züge und ermöglicht dem Betreiber den Passagierfluss zu optimieren.

Komfort und Information für jeden Passagier

Das Fahrzeug ist klimatisiert, komfortabel, geräumig und ideal für jede Art von Passagier, im Speziellen für Familien, Geschäftsleute und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Jeder Fahrgast kann durch Internetzugang und Multimediadienste an Bord während der Fahrt sein Informationsbedürfnis abdecken.

Zugdimensionen und -konfigurationen

  • Länge: 11,20 m

  • Breite: 2,65 m oder 2,80 m

  • Höhe: 3,62 m

  • 8 bis 24 Sitze pro Wagen (oder Ausführung ohne Sitze für maximierten Abstellplatz für Gepäck)


Systemmerkmale

  • Kapazitäten von 1.000 bis zu 35.000 pphpd

  • Bewährte, fahrerlose CBTC Zugkontrolle

  • Kurze Zugfolgen (> 60 Sek. )

  • Betriebsgeschwindigkeit bis zu 80 km/h

  • Hohe Beschleunigungs- & Bremsgeschwindigkeiten

  • Flexible Zugkonfigurationen

  • Optionaler Notausstieg durch die Zugfront