Intelligente Betriebsleitsysteme

Controlguide® OCS – Hochmodernes Betriebsleitsystem:

Unerwartete Störungen im Betriebsablauf, zum Beispiel durch Sperrungen von Streckengleisen oder Zugverspätungen, erfordern eine umgehende Anpassung der Fahrpläne und die entsprechende Information der Fahrgäste. Controlguide OCS ist die neue Plattform für die integrierte operative und dispositive Leittechnik. Mit Controlguide OCS reduziert Siemens beispielsweise die Anpassungszeit von mehreren Minuten durch herkömmliche Systeme auf wenige Sekunden. Die Plattform verfügt aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Modularität über eine hohe Flexibilität. Die zu implementierenden Funktionen können individuell gemäß den Kundenanforderungen erweitert, angepasst oder auch später nachgerüstet werden.