Elektronische Stellwerke
Elektronische Stellwerke sorgen für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs. Sie überwachen und steuern die Zugbewegungen auf den Strecken entsprechend der bahnbetrieblichen Abhängigkeiten. Komplett vormontierte und getestete Stellwerke in modularer Containerbauweise reduzieren den Montage- und Inbetriebsetzungsaufwand entscheidend und tragen so zur Reduzierung der Investitionskosten bei.
Trackguard® Sicas® ECC – Elektronisches Stellwerk
Trackguard Sicas ECC (Siemens Computer Aided Signalling Element Control Computer) bietet Lösungen für alle Arten von Betriebsführungssystemen für den Nahverkehr.
Sicas ECC-Stellwerke überwachen, stellen und steuern Signale sowie Weichen und Fahrstraßen. Die klare Trennung der Software-Schichten zwischen Basis und Anwendung sowie die Eindeutigkeit der Schnittstellen zur Hardware und der in allen Phasen automatisierte Test- und Prüfprozess machen ein Sicas ECC-Stellwerk zu einer attraktiven Lösung. Das übersichtlich aufgebaute System und die klar definierten Schnittstellen garantieren das einfache und voll kompatible Austauschen von Komponenten oder Geräten. Selbst viele Jahre nach der Montage kann so mit technischen Innovationen Schritt gehalten werden.
Trackguard® Sicas® S7 – Elektronisches Stellwerk
Das kompakte elektronische Stellwerk Trackguard Sicas S7 wird eingesetzt, wo ein besonders wirtschaftlicher Betrieb im Nahverkehr notwendig ist – wie z. B. bei Industriebahnen und bei Trams/LRT’s. Es werden Sicherheitsanforderungen nach Cenelec 50128/50129 bis SIL3 erfüllt.
Das elektronische Stellwerk Trackguard Sicas S7 basiert auf den bewährten speicherprogrammierbaren Steuerungen Simatic S7. Skalierbare Automatisierungslösungen auf dieser Basis haben sich als wirtschaftlicher Industriestandard durchgesetzt: Mit Simatic-Steuerungen können verschiedenste Steuerungs- und Regelungsaufgaben effizient und flexibel gelöst werden. Durch den Einsatz dieser bewährten Standardkomponenten auch für die Bahnautomatisierung können Kosten und Aufwand minimiert werden.
Dank des modularen Aufbaus von Hard- und Software können elektronische Stellwerke des Typs Trackguard Sicas S7 unterschiedlichsten Bedürfnissen und Umgebungen angepasst und erweitert werden. Zudem bietet die weltweite Verbreitung von Simatic-Steuerungen dem Bahnbetreibern Vorteile bei der Ersatzteilversorgung.