Viaggio Reisezuglösungen

Fahrkomfort ist gut, wirtschaftlicher Fahrkomfort ist besser. Das beweisen unsere Reisezugwagen. Zum Beispiel mit dauerhaft niedrigen Energie- und Wartungskosten, mit einfacher Montage und Instandhaltung sowie großer Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Verkehrsaufkommen. Dank Standardisierung lassen sich Kundenwünsche effizient erfüllen: Vom einzelnen Wagen bis hin zur Systemlösung inklusive Lokomotive – unsere Viaggio-Reisezugwagen bieten Ihnen den Handlungsspielraum, den Sie für einen wirtschaftlichen Betrieb im modernen Nahverkehr benötigen.

Viaggio Light – Niederflur-Reisezugwagen

Viaggio Light – das ist ein Niederflur-Zugwagen, der nicht nur im Regionalverkehr eingesetzt wird. In druckertüchtigter Ausführung bietet er auch hohen Fahrkomfort bei Geschwindigkeiten bis 200 km/h. Seine Einstieghöhe kann an 350 bis 1000 mm hohe Bahnsteige angepasst werden.

Weitere Highlights sind:

  • Innenausstattung mit Stil und Qualität

  • Bewährte Siemens-Fahrwerke für komfortables Reisen

  • Einhaltung aller neuen Standards

  • Modularität als Basis für rasche und wirtschaftliche Erfüllung unterschiedlichster Kundenwünsche

  • Einsatz ausgereifter, moderner Technik für höchste Zuverlässigkeit und schnelle, präventive und korrektive Instandhaltung

  • Integrierte Deformationszonen zum Schutz der Fahrgäste


Viaggio Twin – Doppelstock-Reisezugwagen

Doppelstock für maximale Leistung: Doppelstock-Reisezugwagen sind eine wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen im modernen Schienenverkehr. Sie sind das Bindeglied zwischen Commuter- und Intercityverkehr und sorgen somit für ein nahtloses Verkehrssystem. Mit höchster Fahrgastkapazität für Hochleistungsverbindungen bei kurzen Zuglängen und einer hochwertigen Innenausstattung ist der Viaggio Twin eine attraktive Reisezuglösung für den Nah- und Interregioverkehr, denn unsere weltbekannten Fahrwerke sorgen für komfortables Reisen.

Bequeme, breite Einstiege und integrierte Deformationszonen garantieren darüber hinaus Zufriedenheit und Schutz Ihrer Fahrgäste. Dank seines modularen Konzepts können auch spezielle Kundenwünsche kurzfristig und wirtschaftlich umgesetzt werden. Dem Betrieb angemessene, ausgereifte und moderne Technik bietet höchste Zuverlässigkeit und ermöglicht eine schnelle präventive und korrektive Instandhaltung.