Avenio Familie

Close share layer

Share this Page on...

Avenio Produktfamilie

Unsere modulare Avenio Produktfamilie in 100% Niederflurtechnik deckt alle wesentlichen Einsatzbereiche in Bestandsnetzen und Neuprojekten ab. Sie besteht im Wesentlichen aus unserem Einzelgelenkzug Avenio und unserem Multigelenkzug Avenio M. Beide stehen in unterschiedliche Spurweiten und Fahrzeuglängen zur Verfügung, um flexibel an die individuellen Kundenanforderungen angepasst werden zu können.

Unsere Trams: Einzel- oder Multigelenk-Fahrzeug, whatever fits best

Avenio - Technische Basisdaten:


  • Einzelgelenk-Konzept: Module von ca. 9 m Länge, die jeweils auf einem mittig angeordneten Fahrwerk ruhen

  • Fahrzeuglänge: 2 – 8 Module (18 m – 72 m)

  • Fahrzeugbreite: 2,3 m, 2,4 m, 2,65 m

  • Einstiegs- / Fußbodenhöhe: 300 / 350 mm (435 mm)

  • Wagenkastenmaterial: Stahl, geschweißt

  • Spurweite: 1435 mm

  • Max. Achslast: 10,5 t

  • Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h



Avenio M - Technische Basisdaten:


  • Multigelenk-Konzept: Kurze Fahrwerk-Wägelchen mit dazwischen angeordneten schwebenden Sänftenmodulen

  • Fahrzeuglänge: 3 / 5 / 7 Module
    (21 m – 43 m)

  • Fahrzeugbreite: 2,3 m, 2,4 m, 2,65 m

  • Einstiegs- / Fußbodenhöhe: 300 mm
    (360 mm)

  • Wagenkastenmaterial: Aluminium, geschweißt

  • Spurweite: 1000 mm, 1435 mm

  • Max. Achslast: 12,5 t

  • Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h