Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Die straßenseitige verkehrstechnische Infrastruktur umfasst Detektoren zur Erhebung aller notwendigen Daten sowie Aktoren zur Beeinflussung des Verkehrs mittels Steuerung und Information. Doch städtische Anforderungen sind so vielfältig wie die Städte selbst. Deshalb hat Siemens hier eine besonders große Bandbreite an Angeboten entwickelt – so findet sich für jeden Anspruch eine optimale Lösung.

Sitraffic ONE - Die sparsamste Ampel der Welt

Mit Sitraffic One senken Sie nicht nur Energiekosten, sondern tragen auch entscheidend zur Nachhaltigkeit bei – mit der sparsamsten Ampel der Welt, die auf der 1-Watt-Technologie basiert.


Sitraffic STREAM: Vorfahrt für den ÖPNV!

Mit dem Bus schnell durch die Stadt kommen, auf die Minute pünktlich an der Haltestelle sein und auf übersichtlichen Anzeigetafeln genau sehen können, wann der Bus genau eintrifft – das wünschen sich die Bürger von ihren Verkehrsbetrieben. Mit dem neuen, satellitengestützten Bevorrechtigungssysteme Sitraffic® STREAM lässt sich dies nun einfach und preiswert verwirklichen – bei keinerlei Störung des Individualverkehrs.


Sitraffic sX: die webbbasierte Gesamtlösung

Je komplexer das Verkehrsgeschehen an städtischen Straßenkreuzungen, desto intelligenter müssen die Steuerungslösungen sein. Sitraffic sX  ist eine neue Steuergerätegeneration für Lichtsignalanlagen und Detektoren. Dank vollständig neu entwickelter Hardware und intelligenter Software werden Ausfallzeiten reduziert und die Sicherheit an Kreuzungen erhöht.



Sitraffic Smart Detection - Passgenaue Verkehrsdetektoren für Ihr Verkehrsmanagement

Hochpräzise Verkehrsdaten sind entscheidend. Deshalb bietet Siemens mit Sitraffic Smart Detection maßgeschneiderte Verkehrsdetektoren für die Anforderungen Ihres Verkehrsnetzes.


Sitraffic SiBike - Die Grüne Welle für Fahrradfahrer

Sitraffic SiBike ist die Grüne Welle für Fahrradfahrer. Über eine Smartphone-App werden Fahrradfahrer an Ampeln priorisiert – eine kosteneffiziente Lösung für Städte und Kommunen, die als „Green Cities“ die Lebensqualität verbessern und das Image steigern wollen.


Infrastruktur für die städtische Verkehrssteuerung

Wenn wir an optimalen Verkehrsfluss denken, denken wir in unseren Lösungen umfassend. Somit verbessern wir spürbar die Verkehrssicherheit und schonen die Umwelt.


Sitraffic STREAM: Vorfahrt für die Feuerwehr!

Im Ernstfall zählt jede Sekunde: Rettungsfahrzeuge müssen schnellstmöglich und sicher zum Ziel kommen – ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden und ohne den Querverkehr mehr als unbedingt nötig zu beeinträchtigen. Mit dem neuen, satellitengestützten Bevorrechtigungssysteme Sitraffic® STREAM lässt sich dies nun einfach und preiswert verwirklichen – bei minimalen Eingriffen in das Verkehrsgeschehen!