Satellitengestützte Bevorrechtigung Sitraffic STREAM:
Vorfahrt für den ÖPNV!

STREAM steht für „Simple Tracking Realtime Application for Managing traffic lights and passenger information“ und sorgt dafür, dass Busse an jeder Kreuzung automatisch Grün bekommen und ihre genaue Ankunftszeit überall angezeigt werden kann.
Sitraffic STREAM nutzt die Vorteile der Satelliten-Navigation, deshalb sind aufwendige und teure straßenseitige Installationen überflüssig. Jeder Bus führt eine so genannte On Board Unit (OBU) mit sich. Per GPS ermittelt die OBU die genaue Position des Fahrzeugs und meldet diese Position und das Passieren der virtuellen Meldepunkte an die Zentrale. Von dort aus werden alle Lichtsignal-Anlagen auf Grün geschaltet, denen sich das Fahrzeug nähert.

Schnelles Durchkommen, schnelles Umschalten in den Normalbetrieb

Bei Sitraffic STREAM kann jeder Bus online lokalisiert werden. Hat er die Kreuzung verlassen, meldet er sich über die OBU automatisch am entsprechenden Meldepunkt ab und die Zentrale veranlasst sofort das Umschalten auf Normalbetrieb. Die Meldepunkte werden per Software verortet, sie benötigen keinerlei straßenseitige Installationen.

 
 
 
 
  
Video Stand 06/2013

Keinerlei Extras für die Kreuzungsgeräte

Die Verkehrssteuergeräte an den Kreuzungen bleiben vollkommen unverändert: Für die Nutzung von Sitraffic STREAM ist keine zusätzliche Kommunikationshardware nötig, da das Fahrzeug direkt mit der Zentrale kommuniziert. Von dort werden die Informationen über die bestehende Verbindung zum Kreuzungsgerät weitergeleitet.

In Böblingen bereits erfolgreich im Einsatz

In Böblingen, südlich von Stuttgart gelegen, ist Sitraffic STREAM für die Beschleunigung des ÖPNV und für die Feuerwehrpriorisierung bereits erfolgreich im Einsatz. Das System wurde zunächst an vier Kreuzungen getestet und lieferte sehr positive Resultate. Derzeitig wird das System auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. „Mit Sitraffic Stream ist es gelungen, für Kommunen unserer Größe ein kostengünstiges und äußerst zuverlässiges Busbevorrechtigungssystem zur Verfügung zu stellen.“ Reinhard Schopf, Stadt Böblingen

Dreimal Preis-wert auch in den Augen der Fachwelt

  1. Best-Practice-Preis für Telematikanwendungen
    Siemens Mobility an Logistics und die Stadt Böblingen haben mit dem Pilotprojekt Sitraffic STREAM den 2012 erstmals vergebenen Best-Practice-Preis des europäischen Vereins TelematicsPRO für Telematikanwendungen in Kommunen (Kategorie bis 50.000 Einwohner) gewonnen.

  2. Preisträger im Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“
    Sitraffic STREAM in Böblingen ist Preisträger 2013/2014 des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ zum Thema „Ideen finden Stadt“.

  3. Stadt Böblingen ist Preisträger des Innovationpreises Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 2015                                                                                                                                                                                                
    Der vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg vergeben Preis zeichnet für die Entwicklung der Mobilität in Baden-Württemberg wegweisende Projekte aus.