Parkraummanagement

Geringe Parkplatzkapazitäten, hoher Parksuchverkehr. Um den Problemen von Ballungszentren zu begegnen, hat Siemens Lösungen für ein effizientes Parkraummanagement entwickelt.

Parkleitsystem Sitraffic Guide

Die Parkplatzsuche in Innenstädten macht bis zu 40 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens aus. Doch mit intelligenten Parkleitsystemen von Siemens können hier signifikante Verbesserungen erzielt werden.

Parken ohne Umwege

Sitraffic Guide optimiert die Parkplatzsuche und entlastet somit auch die Straßen in den Städten. Das heißt: Dynamische Wegweiser informieren den Autofahrer über Kapazitäten der einzelnen Parkplatzanlagen. So kann er auf kürzestem Weg sein Parkziel ansteuern.

Parkleiten als Teilkomponente

Bisher wurden Parkleitsysteme als isolierte Anlagen betrieben. Zunehmend besteht aber die Anforderung, diese Systeme als Teilkomponente eines übergeordneten Verkehrsmanagements zu betreiben.

Viele Vorteile

Ein dynamisches Parkleitsystem bietet im städtischen Verkehr ein ganzes Paket an Vorteilen. Dazu gehören

  • bessere Auslastung und Wirtschaftlichkeit von Parkhäusern,

  • sinkende Verkehrs- und Umweltbelastung und

  • steigende Attraktivität und Lebensqualität einer Stadt.

Sitraffic Guide ist außerdem aufgrund seines modularen Aufbaus auf verschiedene Anwendungen skalierbar. Es kann von einem Basissystem, über eine Parkleitzentrale sogar bis hin zu einem Parkleitsystem mit Mehrplatzbedienung erweitert werden.