Optimierte Parkplatzsuche Sitraffic Guide

Siemens hat zur Entlastungen des städtischen Verkehrs ein intelligentes System entwickelt: Sitraffic Guide optimiert die Parkplatzsuche und entlastet somit auch die Straßen in den Städten. Das heißt: Dynamische Wegweiser informieren den Autofahrer über Kapazitäten der einzelnen Parkplatzanlagen. So kann er auf kürzestem Weg sein Parkziel ansteuern.

Ein dynamisches Parkleitsystem bietet rund um den städtischen Verkehr ein ganzes Paket an Vorteilen. Dazu gehören

  • bessere Auslastung und Wirtschaftlichkeit von Parkhäusern,

  • sinkende Verkehrs- und Umweltbelastung und

  • steigende Attraktivität und Lebensqualität einer Stadt.

Es besteht auch die Möglichkeit, unser Parkleitsystem nicht isoliert sondern als Teilkomponente eines übergeordneten Verkehrsmanagements zu betreiben.

Sitraffic Guide ist außerdem aufgrund seines modularen Aufbaus auf verschiedene Anwendungen skalierbar. Es kann von einem Basissystem, über eine Parkleitzentrale sogar bis hin zu einem Parkleitsystem mit Mehrplatzbedienung erweitert werden.