Complete rail solutions
Der Betreiber eines Bahnsystems hat vielfältige Interessen: termingerechte Fertigstellung, zuverlässiger Betrieb, emissionsarme Technik, niedrige Life Cycle Costs, Sicherheit für die Passagiere, Anpassungsfähigkeit ans dynamische Wachsen der Stadt. Keine dieser Aufgaben darf zu Lasten einer anderen gelöst werden, alles bedarf der gleichen Aufmerksamkeit. Complete rail solutions steht für ganzheitliches Denken von Beginn an. Nur die schlüsselfertige Gesamtlösung mit gebündelter Projektverantwortung wird sich dauerhaft in der Praxis bewähren. Von der ersten Machbarkeitsstudie über die betriebsfertige Übergabe bis hin zum After-Sales-Service agiert ein konstantes Projektmanagement.
Vorsprung an Erfahrung
Siemens übernimmt die lückenlose Betreuung vor, während und nach der Inbetriebnahme der zu entwickelnden Transportsysteme. Ein Erfahrungsvorsprung von weltweit über 40 schlüsselfertig übergebenen Projekten ist die beste denkbare Qualifikation dafür. Dabei bekommt der Bahnbetreiber alle wichtigen Leistungen aus einer Hand: Finanzierungskonzepte, Projektmanagement, Systemintegration, Lieferung technischer Systeme, Inbetriebnahme und Schulung sowie Instandhaltung. Dies bietet klare Vorteile für den Betreiber:
Complete rail solutions senken die Kosten
Complete rail solutions reduzieren das Investitionsrisiko
Complete rail solutions erhöhen die Betriebssicherheit