Easy Repair

Wir reparieren Ihre Teile schnell, effizient und zuverlässig

Die Reparatur von Komponenten ist Teil der täglichen Routine für alle Bahnbetreiber. Verglichen mit dem Einsatz neuer Teile sind reparierte Teile bis zu 50% billiger. Wir bei Siemens Mobility Services sorgen dafür, dass die Reparaturen nach den höchsten Qualitätsstandards ausgeführt werden und die Komponenten in kurzer Zeit zum Einsatz bereit stehen. Mit unserer Easy-Repair-Lösung stellen wir sicher, dass dem Betreiber bezüglich der Reparaturen so wenig Aufwand und Kosten wie möglich entstehen.

Fakten

  • 33 Repair Shops in 15 Ländern

  • Reparatur elektrischer und mechanischer Komponenten

  • Mehr als 10 Jahre Erfahrung



Referenzen

Das Fahrerstandsdisplay der Mittelrheinbahn konnte von den Siemens Repair Shops in nur drei Wochen repariert werden.

Die Siemens Repair Shops konnten die Türsteuerung der Metro Oslo um 30% günstiger reparieren als der Originalhersteller bei gleicher Qualität und Funktionalität.