Siemens erhält ersten Vectron-Auftrag in Kroatien
09.06.2025
- Markteintritt für Lokomotiven von Siemens Mobility in Kroatien
- ENNA Logic bestellt fünf Multisystem-Lokomotiven inklusive Wartungsvertrag für bis zu 30 Jahre
- Erste Lieferungen für 2027 geplant
Das kroatische Logistikunternehmen ENNA Logic d.o.o. hat fünf Vectron-Multisystem-Lokomotiven von Siemens Mobility bestellt. Siemens Mobility erhält damit den ersten Auftrag für Vectron-Lokomotiven in Kroatien und stärkt so seine Präsenz in Mittel- und Südosteuropa. Teil der Vereinbarung ist auch ein langfristiger Full-Service-Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren. Dieser Auftrag markiert den strategischen Markteintritt für Siemens Mobility im Lokomotivsegment in Kroatien und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach interoperablen, leistungsstarken Bahnlösungen auf dem Balkan und in der gesamten CEE-Region. Die Auslieferung der Lokomotiven ist für Frühjahr 2027 geplant. Die Wartungsleistungen beginnen im selben Jahr.
Diese Investition markiert einen wichtigen Schritt im langfristigen Wachstum von ENNA Logic und bestätigt unser Engagement, die internationalen Schienengüterverkehrsdienste für Kunden in der gesamten Region weiter zu stärken. Sie spiegelt unser Vertrauen in bewährte, leistungsstarke Technologie und in eine langfristige Wartungspartnerschaft wider, die die Zuverlässigkeit, Betriebseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit verbessern wird.
Dieser erste Vectron-Auftrag in Kroatien ist ein wichtiger Meilenstein für Siemens Mobility und unterstreicht die strategische Relevanz der Balkanregion für den Schienengüterverkehr. Mit den bestellten Vectron-Loks investiert ENNA Logic in eine bewährte Plattform, die grenzüberschreitende Interoperabilität mit langfristigem Service-Support kombiniert. Dies wird dazu beitragen, eine hohe Verfügbarkeit und planbare Lebenszykluskosten während des gesamten Betriebs der Lokomotiven zu gewährleisten.
Die Vectron-Lokfamilie ist eine der erfolgreichsten Lokomotivfamilien in Europa und ist bekannt für ihre hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und Effizienz über den gesamten Lebenszyklus. Die leistungsstarken SF4-Fahrwerke der Lok sind eine Entwicklung des Siemens Mobility Standorts Graz und werden auch dort gefertigt.
Bislang hat Siemens Mobility fast 3000 Vectron-Lokomotiven mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h an über 115 Kunden verkauft. Diese Fahrzeuge sind für den Betrieb in 20 Ländern zugelassen und haben zusammen mehr als 1,35 Milliarden Kilometer zurückgelegt.