Vom Markteinstieg zur Expansion: Wiener „Green Mobility Partners“ erweitert Vectron-Flotte
24.09.2026
- Kauf von drei Vectron X – Loks, Flotte wächst auf 18 Fahrzeuge
- Einer der ersten Vectron X – Kunden Österreichs: Smartphone-Lok mit 9000 PS
Green Mobility Partners, ein in Wien ansässiger Akteur im europäischen Full Service Lok-Leasinggeschäft, setzt auf Wachstum: Die schon heute aus 15 Vectron Loks bestehende Flotte wird um drei „Vectron X“ - Multisystemloks erweitert werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde diese Woche bei der internationalen Bahnmesse „Innotrans 2026“ präsentiert. Die Fahrzeugbeschaffungen beruhen auf einer im Herbst 2024 kommunizierten Rahmenvereinbarung mit Siemens Mobility. Sie sieht vor, dass Green Mobility Partners bis zu 50 Loks bei Siemens Mobility abrufen kann. Die ersten Fahrzeuge wurden im April 2025 ausgeliefert. Für alle Fahrzeuge der Flotte wurde ein Servicevertrag abgeschlossen, sodass Siemens Mobility einen rund-um-die-Uhr support sowie die Option auf Abruf korrektiver und präventiver Instandhaltungstätigkeiten gewährleistet. Die Fahrzeuge werden für den Einsatz in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Niederlande und Belgien ausgerüstet sein.
Mit dem neuerlichen Kauf unterstreicht das Wiener Leasingunternehmen seinen erfolgreichen Wachstumskurs nur kurze Zeit nach dem Markteinstieg. Seit der Gründung hat sich das in Wien ansässige Unternehmen Green Mobility Partners als verlässlicher Partner für moderne Lokomotivlösungen etabliert. Die nun bestellten Fahrzeuge werden vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen und grenzüberschreitend einsetzbaren Lokomotiven in Europa das Unternehmen weitere Markterfolge ermöglichen.
Unser Wachstum zeigt, dass unser Geschäftsmodell mit dem performanten GMP Vectron vom Markt sehr gut angenommen wird. Mit den zusätzlichen Vectron X Lokomotiven können wir unsere Kunden noch flexibler unterstützen KI unterstützte Instandhaltung etablieren und damit Kundennutzen durch höchste Verfügbarkeit gewährleisten.
Green Mobility Partners hat sich in kurzer Zeit als dynamischer Akteur im europäischen Lokomotivmarkt etabliert. Die Bestellung weiterer Vectron-Lokomotiven ist ein sichtbares Zeichen für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Plattform. Wir freuen uns, diesen Wachstumskurs als Partner zu begleiten.
Der Vectron X von Siemens Mobility hebt die bewährte Vectron-Plattform auf eine neue digitale Stufe: Ein moderner, zentraler Smart-Screen im Führerstand bündelt alle relevanten Betriebsinformationen und lässt sich durch einen integrierten App-Store flexibel um neue Anwendungen erweitern. Funktionen wie „TrainPlay“, vorausschauende Wartung durch Echtzeitdaten sowie laufende Software-Updates machen die Lokomotive intelligenter, effizienter und zukunftssicher. Damit verbindet der Vectron X bewährte Leistungsfähigkeit mit der Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit moderner digitaler Plattformen. GMP ist einer der ersten Vectron X Kunden in Österreich.
Die Vectron-Plattform zählt zu den erfolgreichsten Lokomotivfamilien Europas und überzeugt durch ihre hohe Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität im grenzüberschreitenden Einsatz. Die Loks verfügen über eine maximale Leistung von bis zu 6,4 MW und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 230 km/h. Sie sind die idealen Fahrzeuge, um im Raum Zentral- und Osteuropa kostengünstige und leistungsfähige Mobilität auf der nachhaltigen Schiene anbieten zu können. Die Produktion der neuen Lokomotiven erfolgt im Siemens Mobility-Werk in München-Allach, wobei der Erfolg des Fahrzeugs auf Steirischen Rädern – aus dem Siemens Weltkompetenzzentrum in Graz – rollt. (MB)