eHighway – Eletrificação de transporte de frete rodoviário

Transporte rodoviário de frete movido a eletricidade: O sistema eHighway da Siemens Mobility combina a eficiência das ferrovias eletrificadas com a flexibilidade dos caminhões em uma solução inovadora de tráfego de cargas eficiente, econômica e ambientalmente correta.
Reduza os custos operacionais e emissões do caminhão
O eHighway da Siemens Mobility possibilita reduzir o uso de combustíveis fósseis e os custos operacionais de caminhões, eliminando ao mesmo tempo as emissões locais, como CO2 e óxidos de nitrogênio. O sistema eHighway é aplicável para vários casos de uso.transporte
Rotas de caminhões muito usadas, por exemplo, de portos a centros de carga e distribuição, são muitas vezes um fardo para o meio ambiente. Nestas situações, o sistema eHighway produz uma redução significativa nas emissões de poluentes e CO2. Ao mesmo tempo, os benefícios econômicos do sistema são sentidos particularmente rapidamente nessas rotas de alto uso.
· Solução para o transporte de alta frequência em distâncias curtas e médias (<50 km), ou seja, em portos ou áreas industriais
· Menor consumo de combustível e maior durabilidade
· Redução da poluição atmosférica e sonora
Transporte eletrificado de carga em minas
A eHighway é uma maneira ideal de conectar poços e minas com armazéns, pontos de transbordo ou usinas de processamento. Os benefícios econômicos do sistema eHighway podem ser facilmente calculados com base nos volumes de transporte. Ao mesmo tempo, o sistema eHighway reduz significativamente a poluição ambiental e a dependência de combustíveis fósseis.
· Conexão de poços e minas a locais de armazenamento ou trânsito
· Minimização de emissões nocivas
· Operação de mina sustentável, limpa e econômica
Tráfego eletrificado de longa distância
O sistema eHighway é baseado em uma infraestrutura segura e comprovada para fornecer um fornecimento contínuo de energia para veículos comerciais pesados. Ele pode ser integrado e operado dentro da infraestrutura rodoviária existente sem esforço significativo e combina a eficiência das ferrovias eletrificadas com a flexibilidade dos caminhões, reduzindo o consumo de energia pela metade e mantendo a mobilidade total. O sistema eHighway permite que caminhões usem energia renovável e podem contribuir significativamente para reduzir as emissões de CO2. As vantagens ecológicas e econômicas do sistema eHighway crescem com o aumento do uso da rota.
· Alternativa econômica e sustentável para o transporte rodoviário de frete
· Redução significativa de emissões de CO2
· Economia substancial de custos para transportadores de carga
Como funciona a eHighway
eHighway. Benefícios e destaques:
- Solução inovadora de tráfego de frete
- Combina a eficiência de ferrovias eletivas com a flexibilidade de caminhões
- Econômica e ambientalmente amigável
- Aplicável para vários casos de uso: Transporte, Transporte eletrificado de carga em minas, Tráfego eletrificado de longa distância
- Consiste em três elementos principais: a fonte de alimentação, o pantógrafo e a tecnologia de unidade híbrida