Inspiro - o metrô da Siemens Mobility

Metrôs para cidades do século 21
Serviços de transporte público rápidos e seguros determinam a qualidade de vida e a competitividade das cidades e regiões ao redor do mundo e terão um papel fundamental no século XXI. Para atender aos requisitos de fluxos de tráfego otimizados e redução de emissões de CO2 nas cidades de hoje e de amanhã, desenvolvemos um metrô que estabelece novos padrões em sua categoria: Inspiro® - o metrô da Siemens Mobility.
Nosso metrô para o futuro
Os sistemas de transporte público, como linhas de metrô, devem garantir que os passageiros sejam transportados em um ambiente seguro e confortável, além de atender aos requisitos econômicos e ambientais. É por isso que prestamos atenção especial a esses fatores durante o desenvolvimento do Inspiro - e criamos um metrô para o futuro.Benefícios máximos, conforto otimizado, alta sustentabilidade - Inspiro
Destaques do Inspiro
Design extraordinário - para as cidades do futuro
O design moderno e distinto do veículo do Inspiro é imediatamente impressionante. Foi desenvolvido em colaboração com a Designworks, uma empresa do Grupo BMW. O exterior com a sua frente dinâmica é marcante e exerce um impacto duradouro na imagem da cidade.
Flexibilidade - para atender às necessidades individuais
Com o Inspiro, o conceito de plataforma e flexibilidade não são contraditórios: O conceito de Inspiro oferece muitas versões e opções de equipamentos.
- Configurações de trem com até oito carros com diferentes graus de motorização até 100%
- Comprimento variável e largura dos corpos dos vagões
- Configuração opcional de assento longitudinal, transversal ou misto na área de passageiros
- Três ou quatro portas de cada lado por carro, com portas deslizantes ou pressurizadas externas como opções
- Amplas opções de equipamentos - desde operação sem condutor (GoA 4) até ar-condicionado com controle de CO2
Conforto do passageiro - viagem de metrô que envolve todos os sentidos
- Um interior cuidadosamente projetado com passagens largas transmite uma sensação de espaço generoso.
- O inovador sistema de iluminação ambiente, com seus grupos de luzes cuidadosamente posicionados, cria uma atmosfera agradável que não era vista anteriormente nos metrôs.
- Em vez de tradicionais hastes e corrimãos, o Inspiro oferece suportes inovadores e distintos na forma de uma árvore estilizada ramificada: o Lightree®. Permite que vários passageiros se mantenham a uma distância confortável de outros.
Eficiência energética – por meio da inovação
A eficiência energética do Inspiro é baseada em dois fatores - seu design de economia de peso e tecnologias de eficiência energética.
- Redução do peso total de um único carro em mais de três toneladas em comparação com a geração anterior, devido à carroceria leve e um truque de peso otimizado
- Tecnologia de tração de ponta eficiente em termos de energia
- Iluminação em LED eficiente energeticamente
- Sistema de ar-condicionado com qualidade controlada e regulagem conforme a carga
Capacidade otimizada - para cidades com altas necessidades de transporte
Many features of the Inspiro provide improved system capacity to ensure even greater efficiency in operation of the vehicle fleet:
- Cabines elétricos e de eletrodomésticos podem ser totalmente eliminadas na área de passageiros, criando mais espaço para eles e permitindo que os operadores otimizem a capacidade para passageiros.
- Portas grandes de 1.400 mm de largura facilitam a entrada e saída de passageiros do Inspiro e reduzem o tempo gasto nas estações.
- As portas podem ser equipadas com tiras de luz fáceis de ver. Em conjunto com a forma da porta octogonal, este design ajuda os passageiros a se orientarem na plataforma, otimizando também o fluxo de passageiros nas estações.
Metrôs da Siemens Mobility - passado e presente
De Berlim a Budapeste, ao mundo
A Siemens Mobility é pioneira em eletromobilidade em trilhos desde 1879 e vem construindo modernos sistemas de transporte de massa de alto desempenho desde 1881.
Seja como bondes em pistas dedicadas, trens elevados ou metrôs, as inovações tecnológicas da Siemens Mobility no tráfego ferroviário ainda permanecem como realizações pioneiras no desenvolvimento contínuo da mobilidade urbana em todo o mundo.