weichenstellsystem

BaneNor stellt die Weichen für ETCS L2

4000 Systemen mit sechs Grundtypen und je bis zu 30 verschiedenen Ausprägungen
Wir informieren Sie gerne per E-Mail über die neusten Trends, Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Mobilität

Newsletter abonnieren

Datum: 24.02.2020

 

BaneNOR beauftragte Siemens Mobility damit, ETCS L2 über ihr gesamtes Schienennetz auszurollen. Im Rahmen dieses Auftrages produziert und liefert Siemens Mobility alle Weichenstellsysteme. Dabei handelt es sich um einen Stückvolumen von über 4000 Systemen mit sechs Grundtypen und je bis zu 30 verschiedenen Ausprägungen. Anfangs Jahr wurden die ersten 38 Weichenstellsysteme ausgeliefert.

 

BaneNOR hat sich für eine Spezial-Ausführung entschieden. Dabei wird der Hauptgrundtyp mit CKA-Schliesseinheit spezifisch für das norwegische Terrain angepasst, getestet, zugelassen und produziert. Zusammen mit BaNore hat Siemens Mobility ein Projektteam auf die Beine gestellt, um eine sichere Projektrealisierung sicherzustellen.

 

Neben der Produktentwicklung sind Siemens Mobility und BaneNOR bestrebt auch die Prozesse und den Serivce zu optimieren und kostengünstiger zu gestalten. Alle Prozesse werden überprüft, angefangen bei den Rahmenverträgen mit den Rohmateriallieferanten bis hin zur nahtlosen Auslieferung der Weichenstellsysteme und der Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs.

 

Ende Januar 2020 war es soweit, die ersten 38 Weichenstellsysteme, bestehend aus zwei Haupttypen mit sieben verschiedenen Varianten gingen in den Versand. Diese Vielzahl an Ausführungen ist den unterschiedlichen Schienenprofilen, Neigungen, Radien und Seite der Motoranbringung geschuldet. Durch die sehr gute, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit konnte der erste und sehr ehrgeizige Meilenstein erreicht werden.

 

Diese erste Auslieferung bildet erst den Anfang. Das verkürzte Weichenstellsystem-Design mit CKA-Schliesseinheit

geht gerade in die Produktion. Zudem findet aktuell die Prüfung für die Zulassung das Weichenstellsystem mit dem CKJ-Schliesssystem statt.

 

Mit dem ersten Meilenstein wurde jedoch die erste Hürde genommen. Dem Projektteam steht noch ein weiter Weg bevor. Mit dem Sprung über die erste Hürde ist allerdings einen grossen Schritt erfolgreich gemeistert worden.  Die Weichen für dieses Projekt sind nun gestellt. 

Weichenstellsystem

Weitere Weichenstellsysteme

Weitere Infos zu Weichenstellsysteme, Antrieben und Weichendiagnose sind auf der Produkte-Übersichtsseite zu finden.