Wallis Mont Blanc

Walliser Erfolgsgeschichte geht weiter

Die Walliser Privatbahn Transports de Martigny et Régions (TMR) setzt seit geraumer Zeit unsere bewährten Technologien wie Iltis-Leittechnik, Simis-Stellwerke sowie eine Vielzahl unserer Sicherungsanlagen ein. Die TMR bedient zwei Linien, von denen eine (Linie MO) bereits mit unseren Lösungen betrieben wird. Auch für die zweite Strecke von Martigny nach Le Châtelard-Frontière (Linie MC) erhielten wir nun den Auftrag für die Neuausrüstung der Sicherungsanlagen. Mit unserer Technologie sorgen wir bei der TMR für einen effizienteren Betrieb und verkürzten Taktzeiten.

Die Linie MO, die von Martigny über Sembrancher nach Orsières und Le Châble führt, rüsteten wir in einem vergangenen Projekt mit Simis W-Stellwerken aus. TMR ist seither mit dem System sehr zufrieden und entschied sich jetzt auch bei ihrer MC-Linie für unsere Simis W-Stellwerke

Die rund 19 km lange Meterspurstrecke von Martigny nach Le Châtelard-Frontière bietet eine malerische Fahrt mit dem Mont Blanc-Express durch Täler und Tunnel; mit Zahnstangenantrieb zwischen Vernayaz-MC und Salvan. Auf der französischen Seite geht es weiter über Chamonix am Fusse des Mont Blanc bis nach Saint-Gervais-Le Fayet. Beide TMR-Strecken werden auf der Schweizer Seite mit unserer Leittechnik Iltis N betrieben. 

 

Neues Erfolgskapitel im Wallis: Betriebserprobte Simis W-Lösung

Im gewonnenen Projekt rüsten wir die Linie MC mit einem Simis W-Stellwerk aus, erneuern die Aussenanlagen und führen ZBMS ZSI127 ein. Die angebundenen Stationen sind nach der Umrüstung sowohl über bestehende Technikräume als auch über unsere neu entwickelte kompakte Stellwerkskabine erschlossen. Eine Besonderheit dieses Projekts ist die erstmalige Implementierung dieser Kompaktkabine. Da bei der TMR auf der Linie MO bereits Simis W-Stellwerke im Einsatz sind, ist das Bahnunternehmen optimal für den Betrieb und Unterhalt der Anlagen ausgerüstet.

Im Rahmen des Auftrages stellt die TMR ihre gesamte Infrastruktur auf unsere Simis W-Stellwerke um und bedient diese mit unserer Iltis N-Leittechnik über das Betriebszentrum in Vernayaz-MC.