Leader dans le contrôle des trains basé sur la communication (CBTC)
Siemens Mobility est le leader dans le domaine du contrôle des trains basé sur la communication (Communication-Based Train Control, CBTC) avec plus de 50 lignes GoA4 réalisées dans 47 métropoles. Avec différents niveaux d'automatisation, appelés “Grade of Automation (GoA)”, allant du GoA1 au GoA4, Siemens Mobility propose des solutions sur mesure pour les besoins des différents réseaux ferroviaire…

Siemens Mobility est le leader dans le domaine du contrôle des trains basé sur la communication (Communication-Based Train Control, CBTC) avec plus de 50 lignes GoA4 réalisées dans 47 métropoles. Avec différents niveaux d'automatisation, appelés “Grade of Automation (GoA)”, allant du GoA1 au GoA4, Siemens Mobility propose des solutions sur mesure pour les besoins des différents réseaux ferroviaire…
Cette technologie est un système de contrôle des trains continu, automatique et intégré, particulièrement adapté aux réseaux urbains, aux métros et aux autres systèmes de trafic de banlieue, avec une communication bidirectionnelle de données entre le véhicule et la voie. Les CBTC sont optimisés pour les lignes et les fonctionnalités nécessaires sont réparties de manière optimale entre l'équipement des véhicules et des infrastructures, la gestion des opérations se faisant généralement à partir d'un système séparé. Cela conduit à des systèmes très efficaces, mais aussi propriétaires (sans interfaces standard) et à des processus opérationnels où les considérations de LCC (coût de cycle de vie) et d'obsolescence doivent être faites pour l'ensemble du système (véhicule et infrastructure). La migration d'infrastructures existantes et des flottes de véhicules vers un nouveau système CBTC comporte aussi des défis, tels que le doublage à long terme de certains équipements ou une gestion des opérations parallèle à partir d'un système séparé.
Projets de référence réussis dans le monde entier
Du fonctionnement entièrement automatique GoA4 à Copenhague aux solutions partiellement automatisées des niveaux GoA1-3 dans de nombreuses métropoles du monde entier, Siemens Mobility a prouvé qu'elle possède le savoir-faire et l'expérience nécessaires pour mettre en œuvre avec succès des systèmes CBTC. Actuellement, plus de 1700 km de réseaux ferroviaires utilisent la technologie CBTC de Siemens Mobility, dont 250 km entièrement automatiques avec ATO GoA4 sur plus de 50 lignes et chez 30 opérateurs de réseaux.
Optimisation des capacités
Grâce aux systèmes CBTC, les capacités d'un réseau ferroviaire peuvent être optimisées au maximum. Cette optimisation se fait généralement :
- De manière spécifique à la ligne
- Pour les lignes à forte charge avec des intervalles de train minimaux ou très dynamiques
- Avec des exigences d'interopérabilité faibles (systèmes propriétaires)
- Dans des conditions opérationnelles simples avec des topologies de voies séparées par direction
- Avec du matériel roulant homogène et une intégrité des trains assurée
- Avec des efforts de construction significatifs pour les applications GoA4 comme la surveillance des quais (par exemple, portes de quai, etc.)
Pour les réseaux plus grands ou hétérogènes avec un trafic mixte de passagers et de marchandises ou des flottes de véhicules hétérogènes avec un système existant, une migration vers une solution CBTC sur une période plus longue peut entraîner de grands défis et des coûts élevés. Une analyse détaillée est alors nécessaire, car cela peut entraîner la double installation d’équipements sur l'infrastructure et le matériel roulant et une gestion des opérations parallèle séparée sur une longue période, ce qui peut entraîner des coûts de cycle de vie élevés.
Chaque réseau ferroviaire a des exigences individuelles qui doivent être soigneusement analysées pour trouver la solution appropriée. En particulier, pour une utilisation en dehors de sections de ligne ou de lignes localement et techniquement bien définies, des considérations à long terme sur l'interopérabilité, la compatibilité des flottes et l'obsolescence sont essentielles pour une exploitation efficace et réussie à long terme.
Les systèmes CBTC de Siemens Mobility offrent de nombreuses possibilités pour automatiser et optimiser le transport ferroviaire jusqu'au GoA4. Lors de l'introduction et de la migration, les conditions cadres doivent être soigneusement analysées pour évaluer à long terme la meilleure solution pour le cas d'application choisi.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller sur les possibilités et les avantages du CBTC.