RailXplore Dive Rhätische Bahn

TrackOps Switch

Commande mobile des aiguillages en phase pilote chez les CFF

Avec la commande mobile des aiguillages TrackOps Switch, notre success story dans le portefeuille numérique Iltis N entre dans une nouvelle phase. TrackOps Switch permet au personnel autorisé des CFF sur place, de commander les aiguillages de manière autonome et mobile pour la maintenance légère. Le projet pilote TrackOps Switch, lancé le 1er octobre 2024 et se poursuivant jusqu'en juin 2025 dans la cellule de Zofingue, fournira des informations précieuses pour déterminer la suite des opérations.

 

Le 1er octobre 2024, les CFF ont lancé les essais opérationnels avec TrackOps Switch dans les cellules de Zofingue et de Sursee. Ceux-ci se poursuivront jusqu'en juin 2025. Deux équipes formées utilisent régulièrement l'application TrackOps Switch pour le graissage des aiguillages pendant la maintenance légère. Les représentants des utilisateurs ont donné des premiers retours positifs. Le représentant des utilisateurs sur place déclare : « L'utilisation de l'application est simple et intuitive. D'après les premières expériences, une augmentation de l'efficacité se dessine. » Les centres d'exploitation bénéficient également de TrackOps Switch. Le représentant des utilisateurs explique : « Le fait que le personnel sur place puisse commander les aiguillages de manière autonome nous permet de travailler avec beaucoup moins de perturbations et de nous concentrer pleinement sur les écarts pertinents dans l'exploitation ferroviaire. »

Augmentation de l'efficacité grâce à la commande mobile des aiguillages

TrackOps Switch remplace la communication radio complexe entre le personnel sur place et les employés du centre d'exploitation. À la place, le personnel de maintenance commande les aiguillages de manière autonome directement via un appareil mobile. Les listes d'aiguillages affichées permettent une exécution efficace des travaux de maintenance planifiés.

Pourquoi TrackOps Switch?

Les avantages parlent d'eux-mêmes :

  • Décharge des centres d'exploitation : plus de concentration possible pour traiter les écarts significatifs pouvant affecter l'exploitation ferroviaire.
  • Flexibilité : commande rapide et directe des aiguillages par le personnel de maintenance.
  • Fiabilité : composants standards et sécurité éprouvée avec Iltis N.
  • Innovation : une solution basée sur le cloud avec TrackOps.

Un pas important vers la numérisation et l'augmentation de l'efficacité dans l'exploitation ferroviaire !