Appareils d'enclenchement

Les appareils d'enclenchement veillent à la sécurité. Ils vérifient si des tronçons de rails sont libres, définissent des trajets et informent sur les commandes de circulation et les vitesses des trains.

Outdoor Element Control Computer

Outdoor ECC pour Simis IS en Suisse

Un système Outdoor ECC a été développé pour le marché suisse et introduit pour la première fois en août 2018 sur les chemins de fer de l'Appenzell.

Outdoor ECC est une armoire destinée à abriter des composants d'enclenchement, notamment le calculateur ECC (= Element Control Computer) intégré qui pilote les éléments extérieurs.

Du point de vue du système, l'armoire Outdoor ECC doit être considérée comme un ECC décentralisé qui est branché sur l'enclenchement par une architecture de communication (par ex. circulaire avec Sinet). Ce type de connexion permet d'édifier de nouvelles architectures d'enclenchement décentralisées.

L'armoire Outdoor ECC avec les composants d'enclenchement est installée sur la voie, et non plus dans un bâtiment ou dans une cabine technique.

Caractéristiques du produit

  • Encombrement réduit
  • Forme compacte
  • Solution efficiente en termes de coûts

 

Avantages pour les clients

  • Câblage: réduction des coûts et de la complexité
  • Gestion unique des coûts car pas de nouveaux composants

Avantages économiques

Réduction des coûts grâce à:

  • Suppression de la cabine technique
  • Câblage simplifié

Siemens Interlocking as a Service (SIaaS)

Siemens Interlocking as a Service (SIaas)

Siemens voit un grand potentiel dans la digitalisation (entre autres les applications Cloud) et se consacre largement à son déploiement .

Après le succès du lancement de la technique de commande via un service de Cloud (ILaaS: Iltis as a Service) sur le chemin de fer du Gornergrat, nous proposons également l'enclenchement dans le Cloud.

Il a été prouvé pour la première fois qu'un appareil d'enclenchement qui doit satisfaire à des exigences de sécurité très strictes peut être exploité de manière sécurisée à partir d'un site Siemens via un réseau de données public.

Les enclenchements exploités dans le Cloud apportent certains avantages:

  • Réduction des coûts liés au matériel grâce à son utilisation en commun par plusieurs compagnies ferroviaires
  • Réduction de l'encombrement dans les locaux techniques
  • Simplification des opérations de mise à jour logicielle
  • Diagnostic et analyse des données (p. ex. maintenance préventive)

Un "Proof-of-Concept" a été réalisé sur les voies de l'Appenzell (voir article dans la revue spécialisée "Schweizer Eisenbahn-Revue", 10/2018 p.540).

Voir l'article dans la revue spécialisée "Schweizer Eisenbahn-Revue" (en allemand)

Caractéristiques du produit

  • Hébergement de la tête de l’enclenchement
  • Réseau de données redondant et chiffré

Avantages pour les clients

  • Réduction de l'encombrement
  • Disponibilité élevée et sécurité informatique
  • Les compétences clés au cœur des préoccupations

Avantages économiques

  • Suppression possible de la cabine technique
  • Solution efficiente en termes de coûts: réduction de la complexité du câblage grâce à Outdoor ECC