WSS

Signaux nains à LED

Les signaux nains servent à réguler les mouvements de manœuvre ainsi que la protection mutuelle des mouvements de manœuvre entre eux ou par rapport à des circulations de train. Les signaux nains sont identifiés par un chiffre et une lettre.

Signaux nains à LED

Modernisation et durées de vie plus élevées

Les lampes à incandescence ont une durée de vie relativement courte et doivent être remplacées à intervalles réguliers, ce qui rend les coûts d'entretien élevés. De plus, il est de plus en plus difficile de se procurer des lampes à incandescence sur le marché car il s'agit d'un produit appelé à disparaître. Pour sortir de cette impasse, Siemens Mobility SA a développé une solution peu coûteuse et qui ne nécessite aucun entretien pour renouveler l'équipement du marché suisse avec un produit à diodes électroluminescentes: Sigmaguard LED ZS.

Sigmaguard LED ZS est autorisé pour les appareils d'enclenchement suivants en Suisse:

  • Domino 67
  • Simis W
  • Simis IS
  • Thales Elektra 2
Voir la brochure du produit au format PDF (en anglais)

Caractéristiques du produit

  •  Signaux ne requérant aucun entretien
  • Adaptation simple à d'autres anciens systèmes
  • Remplacement aisé

Avantages pour les clients

  • Réduction des coûts du cycle de vie
  • Les LED bénéficient d'une longue durée de vie (plus de 15 ans).

Avantages économiques

  •  Réduction des coûts du cycle de vie
  • Les LED bénéficient d'une longue durée de vie (plus de 15 ans).