Controlguide Iltis TMS
Traffic Management Systems (TMS)
Aujourd’hui, les agglomérations sont en concurrence mondiale pour le savoir-faire et les investissements. Le trafic est un facteur clé de l’amélioration et du maintien de la productivité dans les zones urbaines. La mobilité sert aux communes, elle les relie à des opportunités et accroît la qualité de vie. Nous considérons que notre activité participe à ce schéma d'ensemble. Chez Siemens, nous avons la passion du transport et avons à cœur de fournir une solution TMS de première classe à nos clients. Notre solution est Controlguide Iltis TMS. Iltis TMS est la solution intelligente pour la gestion efficiente du trafic ferroviaire. Avec un seul système, il est possible d’exploiter l’ensemble de l’infrastructure ferroviaire de manière centralisée et flexible. Iltis TMS s'intègre facilement et immédiatement dans les systèmes existants. L'architecture flexible d'Iltis TMS permet d'effectuer facilement des extensions et des adaptations.
D'Iltis N à Iltis TMS
Iltis TMS est le développement naturel d'Iltis N - un système d'exploitation qui a fait ses preuves depuis deux décennies dans un des réseaux ferroviaires les plus denses du monde. Iltis TMS permet une approche globale pour la gestion du trafic.Les avantages d'Iltis TMS
Portefeuille digital Iltis
La digitalisation de l'environnement ferroviaire est non seulement un défi mais également une opportunité de proposer des solutions innovantes à nos clients. Nous sommes leaders dans la digitalisation et livrons des produits de très haute qualité qui accompagnent nos clients dans la complexité croissante de l'ère digitale.
Iltis Network Monitoring System (Iltis NMS)
Pourquoi ?
- Dans les opérations ferroviaires, il est important de garantir une capacité de réseau suffisante pour permettre aux components de communiquer avec un minimum de latence.
- La dimension et la complexité croissantes des infrastructures informatiques augmentent la transparence des activités de réseau. Iltis NMS est la solution optimale pour surveiller les performances du réseau.
Quoi ?
- Les défaillances du réseau et les blocages de la bande passante sont identifiés et détectés.
- Les temps de réponse sont enregistrés et les seuils dépassés sont communiqués.
- Les informations de protocole des commutateurs de réseau sont enregistrées.
Les avantages ?
- Réduction des coûts avec minimisation simultanée des défaillances du réseau
- Un aperçu transparent des performances du réseau.