TrackOps Depot
TrackOps Depot est la solution de gestion mobile des dépôts intégrée dans notre système Iltis. Les responsables voient sur leurs terminaux mobiles l’état d’exploitation des installations ferroviaires et peuvent commander directement sur place l’établissement d’itinéraires de manœuvre et la commutation d’aiguilles.Gestion mobile des dépôts
Avec le contrôle des dépôts TrackOps, les processus opérationnels dans les dépôts peuvent être gérés de manière simple et claire. Une intégration directe dans notre système de gestion du trafic Iltis assure une coordination optimale entre le chef-circulation et le chef de manœuvre sur place. La vue d’ensemble améliorée des opérations de service permet d’assurer la sécurité du personnel travaillant sur les voies.
Contexte initial
Les opérations de manœuvre et d’entretien nécessitaient jusqu’alors des échanges et des procédures complexes entre le chef-circulation et le chef de manœuvre. Le personnel travaillant sur les voies ne disposait souvent d’aucune vue d’ensemble sur les déroulements de service, et différents systèmes étaient employés pour gérer les manœuvres et le trafic des trains. Notre solution TrackOps Depot permet la commande locale d’itinéraires de manœuvre via notre système de gestion du trafic Iltis N, ce qui simplifie de manière significative l’exploitation et la desserte.
Au dépôt de Glisergrund, le chef de manœuvre endosse le rôle de chef-circulation local. Il commande et surveille le trafic de manœuvre. La commande et l’affichage sur les terminaux de commande fixes et mobiles sont limités à la zone de Glisergrund desservie localement et sont possibles uniquement quand la commande locale GLIS-Depot est activée. Lorsque plusieurs terminaux de commande mobiles sont simultanément en service, ils sont exploités en parallèle sur le plan de l’affichage. En effet, la commande est possible uniquement sur le terminal de commande du chef de manœuvre. Quand celui-ci est actif, tous les autres sont passifs. Un terminal de commande passif peut toutefois demander la commande. Au dépôt de Glisergrund, seuls des itinéraires de manœuvre peuvent être établis ; aucun itinéraire de train n’est admis. Aucune fonction liée à la sécurité n’est implémentée dans le serveur d’application du dépôt. Ceci signifie que la commande et l’affichage sur les terminaux de commande ne sont pas considérés comme sécurisés. L’autorisation d’itinéraire de manœuvre est octroyée par des signaux nains situés dans les installations extérieures. Pour l’authentification et l’autorisation des utilisateurs, nous utilisons Active Directory côté client.