Outdoor ECC pour Simis IS en Suisse
Un système Outdoor ECC a été développé pour le marché suisse et introduit pour la première fois en août 2018 sur les chemins de fer de l'Appenzell.
Outdoor ECC est une armoire destinée à abriter des composants d'enclenchement, notamment le calculateur ECC (= Element Control Computer) intégré qui pilote les éléments extérieurs.
Du point de vue du système, l'armoire Outdoor ECC doit être considérée comme un ECC décentralisé qui est branché sur l'enclenchement par une architecture de communication (par ex. circulaire avec Sinet). Ce type de connexion permet d'édifier de nouvelles architectures d'enclenchement décentralisées.
L'armoire Outdoor ECC avec les composants d'enclenchement est installée sur la voie, et non plus dans un bâtiment ou dans une cabine technique.
Siemens Interlocking as a Service (SIaas)
Siemens voit un grand potentiel dans la digitalisation (entre autres les applications Cloud) et se consacre largement à son déploiement .
Après le succès du lancement de la technique de commande via un service de Cloud (ILaaS: Iltis as a Service) sur le chemin de fer du Gornergrat, nous proposons également l'enclenchement dans le Cloud.
Il a été prouvé pour la première fois qu'un appareil d'enclenchement qui doit satisfaire à des exigences de sécurité très strictes peut être exploité de manière sécurisée à partir d'un site Siemens via un réseau de données public.
Les enclenchements exploités dans le Cloud apportent certains avantages:
- Réduction des coûts liés au matériel grâce à son utilisation en commun par plusieurs compagnies ferroviaires
- Réduction de l'encombrement dans les locaux techniques
- Simplification des opérations de mise à jour logicielle
- Diagnostic et analyse des données (p. ex. maintenance préventive)
Un "Proof-of-Concept" a été réalisé sur les voies de l'Appenzell (voir article dans la revue spécialisée "Schweizer Eisenbahn-Revue", 10/2018 p.540).

Autres solutions d'enclenchement
La famille de produits Trackguard se compose de différentes solutions d’enclenchement qui sont mises en œuvre dans le monde entier. Des composants matériels communs ainsi que la recherche et le développement vont en faveur de solutions intégrales – notamment pour le gain de coûts et les progrès techniques.