Objevte novou dimenzi železniční technologie s lokomotivou Vectron X

Lokomotivy Vectron již řadu let propojují evropské železniční koridory. Nová generace Vectron X díky platformě Siemens Xcelerator spojuje osvědčenou lokomotivní platformu s pokročilými digitálními funkcemi a otevřeným ekosystémem. Nabízí tak řešení přizpůsobená na míru vašim potřebám.

Siemens Mobility Vectron X – klíčový vizuální prvek – technologie

Lokomotivy Vectron již řadu let propojují evropské železniční koridory. Nová generace Vectron X díky platformě Siemens Xcelerator spojuje osvědčenou lokomotivní platformu s pokročilými digitálními funkcemi a otevřeným ekosystémem. Nabízí tak řešení přizpůsobená na míru vašim potřebám.

siemens-mobility-vectron-x-dual-mode-natur-bez-tvaru-16to9

Duální lokomotivy Vectron X

Vedle lokomotivy Vectron X stojí muž, který drží tablet a má na sobě reflexní vestu. Je vidět pouze část přední strany.

Novinky a vylepšení

vectron-přední strana

Naše platforma v kostce

Silnější propojení vaší lokomotivy díky digitalizaci

Vectron X posouvá osvědčenou platformu Vectron na novou úroveň jako digitálně propojenou lokomotivu. Pokročilé digitální funkce a bezproblémová konektivita vám pomohou optimalizovat výkon i provozní efektivitu a zároveň podporují dlouhodobou provozuschopnost vozidla. Vectron X je navržen tak, aby se přizpůsoboval vašim budoucím potřebám – umožňuje snadno integrovat nové digitální funkce a řešení podle měnících se požadavků a přináší dlouhodobou hodnotu po celou dobu životního cyklu lokomotivy.

Konektivita získává nový rozměr díky digitalizaci

Konektivita není u lokomotivy Vectron X pouze doplňkovou funkcí. Je nedílnou součástí její architektury – od samotné lokomotivy až po navazující digitální ekosystém. Výsledkem jsou nové možnosti: schopnost rozvíjet železniční provoz v průběhu celého životního cyklu, postupně integrovat nové digitální funkce a průběžně přizpůsobovat provoz měnícím se požadavkům – bez nutnosti zasahovat do konstrukce lokomotivy.

Příkladem je systém Vectron Eco Cruise. Jako propojený asistenční systém pro strojvedoucí podporuje energeticky úspornou jízdu tím, že převádí data v reálném čase na automaticky realizovaná systémová opatření. Výsledkem je vyšší provozní efektivita i větší udržitelnost každodenního provozu.

siemens-mobility-vectron-x-hlavní-poselství-2-digitalizace-výkon

Digitalizace zvyšuje váš výkon

Od řízení provozu a správy vozového parku přes strojvedoucí, dispečery až po pracovníky údržby – pro plynulý provoz je nezbytné, aby byli všichni navzájem propojeni a byli zároveň i ve spojení s lokomotivou. Díky svým digitálním řešením umožňuje Vectron X zcela nový způsob spolupráce. Pomáhá zefektivnit provoz, rychleji řešit mimořádné situace, přesněji plánovat údržbu a podrobněji sledovat provozní stav. Výsledek? Vyšší produktivita, spolehlivost i dostupnost.

Příkladem je aplikace Trainplay™, která zvyšuje komfort strojvedoucího tím, že umožňuje prostřednictvím funkce zrcadlení bezproblémově používat vlastní aplikace na novém displeji Smart Screen. Každodenní práce je tak jednodušší, bezpečnější a lépe propojená.

siemens-mobility-vectron-x-hlavní-poselství-3-digitalizace-a-zlepšení-provozu

Digitalizace udržuje váš provoz v pohybu

Moderní vozidla, aplikace i provozní procesy generují obrovské množství dat. Skutečnou výzvou je proměnit tuto komplexitu v efektivní a spolehlivé procesy. Přesně to umožňuje Vectron X – díky standardizovaným datovým strukturám a informacím připraveným k integraci již od samého začátku. Data z vozidla jsou v téměř reálném čase plynule přenášena do vašich stávajících IT systémů, což umožňuje rychlejší rozhodování a efektivnější pracovní postupy.

Příkladem jsou standardizovaná rozhraní API, která eliminují potřebu ručního získávání dat i vznik izolovaných datových sil. Díky tomu mohou procesy probíhat konzistentně, efektivně a ve velkém rozsahu a vytvářejí pevný digitální základ pro úspěšný každodenní provoz.

siemens-mobility-vectron-x-hlavní-poselství-4-digitalizace-přizpůsobivost

Digitalizace se přizpůsobí vašim potřebám

Vaše provozní procesy i IT systémy jsou jedinečné – a vaše lokomotiva by měla být také. Díky otevřenému a propojenému ekosystému se Vectron X přizpůsobí vašim individuálním požadavkům. Můžete si vybrat digitální balíčky s nejvyšší přidanou hodnotou, integrovat aplikace třetích stran nebo propojit vlastní systémy. Tato flexibilita vám umožňuje využívat digitální funkce přesně podle potřeb vašeho provozu.

Příkladem je aplikace Remote Connect App, která umožňuje vzdálenou přípravu lokomotivy k nasazení.

Přizpůsobte svůj digitální ekosystém IT prostředí a potřebám svého provozu

Vectron X propojuje reálný a digitální svět více než kdy dříve. Základ tvoří Core Package, na který navazuje šest produktových balíčků, jež vám poskytují flexibilitu přizpůsobit digitální řešení vašim individuálním potřebám. Každý digitální produkt je navržen tak, aby byl intuitivní a vycházel z praktických zkušeností z provozu. Přináší přidanou hodnotu, která pomáhá zefektivnit váš provoz – dnes i v budoucnu.

Vytvořte digitální základ pro svou lokomotivu

Provoz a údržba lokomotiv jsou stále spojeny s řadou manuálních činností. Například data z vozidla je často nutné nejprve ručně získat a teprve poté je integrovat do vašich IT systémů, což celý proces prodlužuje a zvyšuje riziko chyb. Subjekt odpovědný za údržbu (ECM II) navíc musí samostatně evidovat opatření v oblasti kvality i změny na vozidle. Informace o údržbě jsou proto často rozptýlené v různých systémech a nemusí být vždy aktuální. Omezený je také přehled o kompatibilních, zakoupených a aktivních digitálních produktových balíčcích pro jednotlivá vozidla.

Díky balíčku Core Package pro Vectron X lze mnoho těchto činností provádět digitálně. Kromě omezení manuální práce přináší vyšší transparentnost provozu a zkracuje dobu potřebnou pro údržbu. Zároveň připravuje lokomotivu na využití dalších digitálních produktů a umožňuje zaměstnancům rychlejší navigaci k vozidlu.

Digitální produkty a funkce obsažené v základním balíčku Core Package

Informace o vozidle (aplikace a API)

Tento digitální produkt vám umožňuje přímý přístup k základním údajům o vozidle, jako jsou stav kilometrů, GPS poloha, rychlost, ID jízdy a ID vozidla. K těmto datům můžete přistupovat prostřednictvím mobilního zařízení nebo je integrovat do svých IT systémů pomocí standardizovaného rozhraní API.

Mapové zobrazení v aplikaci Vehicle Info usnadňuje vašim pracovníkům rychlou a bezpečnou navigaci k vozidlu.


Digitální servisní dokumentace

Poskytuje vám aktuální informace o údržbě vozidla. Vše je digitálně zaznamenáno v jedné aplikaci a automaticky aktualizováno, přičemž inteligentní funkce vyhledávání a filtrování vám pomohou najít to, co hledáte.

Nástroj pro schvalování ECM II

Tento digitální produkt umožňuje digitalizovat schvalovací procesy pro opatření v oblasti kvality a změny na vozidle. Díky tomu lze snadno dohledat a sledovat příslušnou dokumentaci.

Další funkce

Aby byla vaše lokomotiva připravena na využití digitálních produktů, jsou součástí balíčku také následující funkce: správa aktivace a konfigurace produktových balíčků napříč celým vozovým parkem, správa vozidel pro pronajímatele a provozovatele, správa uživatelů pro administrátory a možnost instalovat a používat vlastní i aplikace třetích stran na displeji Smart Screen prostřednictvím obchodu Vehicle App Store.

Šest produktových balíčků pro Vectron X na míru vašemu provozu

Zefektivněte své jízdy z hlediska spotřeby energie

Rostoucí ceny energií vytvářejí stále větší tlak na ziskovost železničního provozu. Strojvedoucí často nemají k dispozici dostatečné informace o tom, jak lokomotivu provozovat energeticky nejefektivněji, nebo nemohou vždy plně dodržovat doporučení pro úspornou jízdu. Produktový balíček Energy Efficiency pro Vectron X v této oblasti poskytuje podporu.

Pomáhá snížit spotřebu energie až o 10 %, omezuje zatížení strojvedoucího i opotřebení lokomotivy a zároveň zvyšuje komfort při řízení.

Tento produktový balíček obsahuje Vectron Eco Cruise (VEC).

  • Systém Vectron Eco Cruise vám na diagnostickém displeji automaticky zobrazuje srozumitelné doporučení pro jízdu. Pro ještě větší pohodlí je vůz vybaven systémem automatické regulace rychlosti (ASC), který zajišťuje energeticky úspornou jízdu, přičemž si stále zachováváte plnou kontrolu nad vozem.
  • Díky integraci ekologických funkcí DB InfraGo získáte také aktuální informace v reálném čase, které vám pomohou přizpůsobit styl jízdy aktuální dopravní situaci.

Využijte standardizovaná data z vozidel při svém rozhodování

Ať už jste správce vozového parku nebo datový analytik, pro správné vyhodnocení stavu vozidla a kvalifikované rozhodování potřebujete data. Relevantní údaje však nejsou vždy ve správný čas dostupné ve správném systému – zejména pokud provozujete smíšený vozový park.

Integrace dat z různých typů lokomotiv do jednoho centrálního IT prostředí je náročná, zatímco ruční získávání dat z vozidel je časově náročné a náchylné k chybám.

Produktový balíček Data Processing & APIs vám poskytuje přístup ke standardizovaným datům z vozidel a umožňuje jejich bezproblémovou integraci do vašich IT systémů bez potřeby dalšího hardwaru. To snižuje množství manuální práce, zvyšuje provozní efektivitu a podporuje rozhodování založené na datech.

Tento produktový balíček se skládá ze tří samostatných digitálních produktů.
Všechny využívají aplikační programovací rozhraní (API), která umožňují komunikaci mezi dvěma softwarovými systémy.

  1. Vehicle Operation Counter API vám umožňuje sledovat provozní počítadla lokomotivy a reagovat proaktivně namísto řešení situací až následně.
  2. Vehicle Config API vám poskytuje přístup k aktuálním a cílovým softwarovým konfiguracím vaší lokomotivy.
  3. Díky Vehicle Operation Analytics API můžete sledovat data ze senzorů pro pokročilé analýzy a následně je využívat k optimalizaci provozu.

Kontakt

Pro další informace o našem portfoliu nebo při zájmu o schůzku nás, prosím, kontaktujte e-mailem nebo nám zavolejte.

Siemens Mobility, s.r.o.

Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5, Česká republika

+420 233 032 251

info-imo.cz@siemens.com