Vectouro - moderní a flexibilní osobní doprava po Evropě
V souvislosti se změnou klimatu nabývá cestování vlakem stále většího významu a mezinárodní železniční doprava v Evropě se neustále rozvíjí.
Vozy Vectouro splňují současné i budoucí požadavky na přeshraniční provoz a zároveň nabízejí maximální úroveň pohodlí a bezpečnosti. Díky standardizované platformě lze pružně reagovat na měnící se kapacitní potřeby a vytvářet širokou škálu vlakových sestav.

V souvislosti se změnou klimatu nabývá cestování vlakem stále většího významu a mezinárodní železniční doprava v Evropě se neustále rozvíjí.
Vozy Vectouro splňují současné i budoucí požadavky na přeshraniční provoz a zároveň nabízejí maximální úroveň pohodlí a bezpečnosti. Díky standardizované platformě lze pružně reagovat na měnící se kapacitní potřeby a vytvářet širokou škálu vlakových sestav.
Zkušenosti, které přinášejí rychlost, flexibilitu a pohodlí
Disponibilita a úspora nákladů
Vysoce kvalitní komponenty, například osvědčený podvozek SF400 vyvinutý speciálně pro osobní vlaky, zajišťují vysokou spolehlivost, maximální brzdný výkon a bezúdržbové vedení dvojkolí. Díky tomu se snižují náklady na údržbu i prostoje vozů. Výsledkem je vysoká dostupnost vozů Vectouro, která významně přispívá ke snížení celkových provozních nákladů.
Flexibilní vozidlová platforma pro přeshraniční dopravu
Vozy Vectouro jsou schváleny v mnoha evropských zemích a jsou ideální pro přeshraniční cestování.
Jsou také nedílnou součástí systému Vectrain, průkopnického konceptu, který poskytuje dodatečnou flexibilitu díky provozu v režimu push-pull.
Vysoký komfort pro cestující
Osobní vozy Vectouro nabízejí cestujícím široké a tlakotěsné mezivozové přechody, které zajišťují vysoký komfort i při jízdě vysokou rychlostí na vysokorychlostních tratích. Pohodlí na palubě dále zvyšují moderní informační a infotainment systémy, palubní Wi-Fi a okna umožňující bezproblémový průchod mobilního signálu.
Platforma pro mnoho účelů
Oddíly Premium, ekonomická třída, bistro vozy i vozy přizpůsobené rodinám s dětmi poskytují cestujícím pohodlí a prostor k odpočinku i během dlouhých cest. Součástí souprav mohou být také prostory pro jízdní kola a víceúčelové zóny.
Jednotlivé vozy lze přidávat, odebírat nebo mezi sebou kombinovat. Díky různým typům vozů a mezinárodnímu schválení nabízíme v systému Vectrain vysokou flexibilitu nasazení v různých provozních podmínkách.
Komfortní cestování bez bariér
Vozy poskytují cestujícím maximální pohodlí při nástupu do vlaku. Bez ohledu na výšku nástupiště umožňuje bezbariérový nástup zdvihací plošina pro vozíčkáře schválená podle normy TSI PRM. Prostory pro vozíčkáře jsou vybaveny sklopnými sedadly pro větší flexibilitu a více místa, nechybí ani tlačítka pro přivolání asistence v případě potřeby.
Kapacita
Počet sedadel, toalet a víceúčelových zón činí z vozů Vectouro ideální řešení pro středně dlouhé i dálkové tratě.
Při provozu v režimu push-pull (tzv. Vectrain) nabízí řídicí vůz další místa k sezení.