Desiro HC: vysoký výkon, flexibilita, komfort
Metropolitní oblasti se dynamicky rozvíjejí, roste počet cestujících i nároky na regionální a příměstskou dopravu. Desiro HC na tyto výzvy flexibilně reaguje. Tato osvědčená a variabilní platforma je vybavena moderními digitálními technologiemi a efektivně propojuje vysoký komfort s maximální kapacitou. Díky tomu zvládnou dopravci čelit i budoucím požadavkům na přepravu cestujících.

Metropolitní oblasti se dynamicky rozvíjejí, roste počet cestujících i nároky na regionální a příměstskou dopravu. Desiro HC na tyto výzvy flexibilně reaguje. Tato osvědčená a variabilní platforma je vybavena moderními digitálními technologiemi a efektivně propojuje vysoký komfort s maximální kapacitou. Díky tomu zvládnou dopravci čelit i budoucím požadavkům na přepravu cestujících.
Vhodné řešení pro náročný provoz
Výhody kombinace jednopodlažních a dvoupodlažních vozů


Flexibilní, pohodlné, efektivní a připravené na budoucnost

Flexibilita
Desiro HC využívá promyšlenou redundanci k zajištění ochrany trakčních systémů – jak hardwaru, tak softwaru – napříč systémy, čímž zajišťuje, že zůstanou v provozu i v případě poruchy. Rozšířená ochrana proti tlakovým rázům spolu s vysokým komfortem pro cestující navíc umožňují flexibilní nasazení ve smíšeném provozu i na vysokorychlostních tratích.

Optimalizace spotřeby energie
Desiro HC optimalizuje spotřebu energie díky inteligentnímu řízení trakčního systému a pomocných zařízení. Zároveň využívá až 100 % energie získané při rekuperačním brzdění – a to vše při maximální rychlosti až 200 km/h.

Účinnost
Desiro HC má standardizovanou koncepci pohonu s centralizovaným uspořádáním trakčních zařízení v koncových vozech. Transformátor s optimalizovanou účinností navíc přispívá k ještě hospodárnějšímu provozu. Transformátor s optimalizovanou účinností zajišťuje ještě efektivnější provoz.

Připravenost na budoucnost
Moderní a vysoce výkonný systém pohonu jednotek Desiro HC zaručuje mimořádnou dynamiku jízdy. Lehká konstrukce a optimalizovaná aerodynamika vytvářejí základ pro spolehlivý každodenní provoz.
Kapacita dle požadavku zákazníka
- Desiro HC může být navrženo jako čtyř- až šestivozová jednotka.
- Skládá se z modulárních, konfigurovatelných částí.
- V jednotce lze přizpůsobit šířky dveří dle provozních požadavků.
Komfort v každém ohledu
- Jednotky Desiro HC jsou navrženy s důrazem na pohodlí všech cestujících – včetně osob se sníženou pohyblivostí, rodičů s kočárky, seniorů či cestujících s koly a zavazadly.
- Bezbariérový nástup: koncové vozy umožňují bezbariérový nástup bez stupňů a ramp, což výrazně usnadňuje a urychluje nastupování i vystupování.
- Nástup je řešen v souladu s evropskými normami pro interoperabilitu (TSI PRM).
- Bezbariérový pohyb ve vlaku: ve vložených vozech je zajištěn plynulý, bezbariérový průchod do nízkopodlažních částí dvoupodlažních vozů.
- Rychlejší a bezpečnější pohyb cestujících: každý vůz má široké nástupní prostory s velkorysou plochou přesahující 6 m², což umožňuje plynulou výměnu cestujících a zvyšuje bezpečnost při nástupu.
- Prostor pro kola a zavazadla: víceúčelové prostory.
Jedno vozidlo, mnoho výhod

Nízké náklady životního cyklu
Jednotky Desiro HC jsou energeticky úsporné, mají efektivní systém údržby a pojmou velké množství cestujících. To jsou aspekty, které vedou ke snížení nákladů na energii, údržbu i provoz na železniční infrastruktuře.

Spolehlivý provoz
Hardware a software jendotek Desiro HC je redundantně navržen, aby se předešlo výpadkům v případě poruchy. Díky tomu lze vozidla provozovat s vysokou dostupností, spolehlivě a efektivně v každodenním provozu.

Konfigurace vozidla
Promyšlená kombinace jednopodlažních čelních vozů a dvoupodlažních vložených vozů umožňuje efektivně zvládat silné přepravní proudy na nejvíce vytížených trasách při vysokém cestovním komfortu.

Flexibilní interiér
Desiro HC vychází z konceptu prázdného modulárního prostoru, což umožňuje navrhnout interiér vozu podle potřeb zákazníka.
Spolehlivý provoz – servis a údržba vozidel
Naše služby:
- údržba a technická podpora
- náhradní díly a opravy
- prodloužení životnosti
- digitální služby
- kvalifikace a školení
Nabízíme širokou škálu služeb, které může zákazník flexibilně kombinovat podle svých potřeb. Díky naší síti skladů, dep a servisních zázemí, zahrnující více než 30 poboček ve více než 100 zemích, jsou naše železniční služby dostupné po celém světě. Railigent X a MoBase doplňují naši nabídku a poskytují moderní digitální podporu.