Mireo EMU: Nový rozměr variability
Požadavky na lokální a regionální dopravu jsou stále náročnější, a proto musí být regionální i příměstské vlaky dostatečně univerzální. Jednotka Mireo EMU na tyto potřeby dokáže efektivně reagovat. K dispozici je článkové provedení nebo koncepce se samostatnými vozy, což zajišťuje energeticky úsporné a ekonomicky výhodné řešení pro různé typy provozu. Cestující ocení komfort a velkorysý prostor.

Požadavky na lokální a regionální dopravu jsou stále náročnější, a proto musí být regionální i příměstské vlaky dostatečně univerzální. Jednotka Mireo EMU na tyto potřeby dokáže efektivně reagovat. K dispozici je článkové provedení nebo koncepce se samostatnými vozy, což zajišťuje energeticky úsporné a ekonomicky výhodné řešení pro různé typy provozu. Cestující ocení komfort a velkorysý prostor.
Koncept Mireo neustále zdokonalujeme
Úspora energie v každém detailu
Vlaky budoucnosti se vyznačují nízkými emisemi – a právě s jednotkou Mireo EMU je tohoto cíle snadné dosáhnout. Díky kombinaci inovativních prvků můžete snížit spotřebu energie i provozní náklady a zároveň bez problémů plnit zákonné požadavky.
Variabilní koncept souprav
Jednotka Mireo EMU sází na nekompromisní flexibilitu u jednočlánkových i kloubových souprav. Využívá koncepci tzv. „prázdného tubusu“ (empty tube), která umožňuje nabídnout cestujícím maximální možnou kapacitu.
Podvozek s vnitřním uložením ložisek
Naši inženýři zdokonalili osvědčenou koncepci a vytvořili inovativní podvozek typu SF 7500 s vnitřním uložením ložisek.
Další zajímavé vlastnosti podvozku:
Kolejnicový odhrnovač
- Odstraňuje drobné předměty ležící na kolejích.
Systém mazání okolků kol
- Snižuje opotřebení kol i kolejnic.
- Zamezuje nepříjemnému hluku, zejména v ostrých obloucích.
Diagnostika podvozku
- Umožňuje optimalizovat strategii údržby.
Atraktivní design
Zajištění provozu – servis a údržba pro vaše vozidla
Naše služby Rail Services se dělí do pěti kategorií:
- údržba a technická podpora
- náhradní díly a opravy
- prodloužení životnosti a modernizace
- digitální služby
- kvalifikace a školení
V rámci těchto kategorií nabízíme širokou škálu služeb, které můžete flexibilně kombinovat podle svých potřeb. Díky naší servisní síti a depům na více než 30 místech ve více než 100 zemích jsou vám naše služby Rail Services k dispozici po celém světě. Naši nabídku doplňují platformy Railigent X a MoBase.