Software de simulación de tracción para la electrificación ferroviaria
Sitras Sidytrac Designer, certificado por EN 50641, así como Sitras Sidytrac Live y Eye, son software de simulación de tracción de última generación, que permiten planificar los proyectos de electrificación ferroviaria de manera más eficiente y optimizar su operación, con notables ventajas en términos de rentabilidad y rendimiento del sistema.
Tres soluciones diferentes a los desafíos de electrificación ferroviaria.

Sitras Sidytrac Designer – Modelado, Planificación y diseño flexibles
Sitras Sidytrac Designer es un potente software de simulación de tracción para la planificación de proyectos de electrificación ferroviaria.
Nuestro software simulaciones precisas de trayectos ferroviarios con cálculos detallados de suministro eléctrico y cortocircuito, respaldado por una sólida experiencia en el sector. Esta combinación permite diseñar componentes, dimensionar y optimizar sistemas ferroviarios de corriente alterna (CA) o corriente continua (CC) con un alto nivel de detalle. Sitras Sidytrac Designer facilita la planificación y ejecución eficiente de proyectos mediante flujos de trabajo estandarizados y automatizados, ofreciendo además un amplio soporte para minimizar errores y mejorar la fiabilidad del diseño.

Sitras Sidytrac Live – Siempre al tanto
Manténgase al tanto sobre el estado actual de su red de tracción con Sitras Sidytrac Live, un innovador software de simulación de tracción en tiempo real.
En lugar de depender de numerosos sensores, esta herramienta calcula directamente los valores clave. Además, Sitras Sidytrac Live ofrece una visión anticipada del sistema al futuro mediante simulaciones predictivas basadas en datos en tiempo real, manteniéndole siempre informado. De esta forma, siempre estará un paso por delante, ya que esta herramienta ahorra el tiempo y proporciona una mayor flexibilidad, permitiéndole modificar fácilmente las configuraciones de red y calcular las diversas condiciones.

Sitras Sidytrac Eye – La interfaz óptima
Una gran ventaja de Sitras Sidytrac Eye es la posibilidad de compartir los cálculos realizados con los usuarios individuales y otros sistemas a través de una interfaz de programación de aplicaciones. Esta funcionalidad permite que otras aplicaciones del sistema puedan aprovechar los resultados de la simulación eléctrica de tracción de Sitras Sidytrac, con el fin de optimización.
Esta interfaz facilita la colaboración e interacción fluidas entre diferentes aplicaciones, como programas de planificación de horarios o disposición operativa
El hecho de integrar este software de simulación aumenta la eficiencia y garantiza una mejor disponibilidad del sistema.
Nuevas características revolucionarias en Sitras Sidytrac
Modelado de una gran variedad de componentes para los sistemas ferroviarios
Para facilitar el modelado del sistema de tracción eléctrica, Sidytrac ofrece una variedad de componentes diferentes que se pueden adaptar fácilmente a las condiciones de operación necesarias.
Para sistemas ferroviarios de CC, por ejemplo, están disponibles rectificadores de diodos, rectificadores controlados, inversores, sistemas de almacenamiento de energía y dispositivos limitadores de tensión. Para sistemas de CA, se pueden modelar transformadores y autotransformadores típicos, transformadores tipo booster, compensación de potencia reactiva, y convertidores.
Actualizamos nuestro software continuamente para introducir componentes nuevos o realizar modificaciones, garantizando así las capacidades de modelado más actualizadas.
Interfaz gráfica intuitiva del modelo
Introduzca los datos de partida fácilmente: la interfaz intuitiva y fácil de usar de Sitras Sidytrac Designer le permite definir parámetros individuales en forma de tabla y al mismo tiempo muestra las curvas características correspondientes. Además, puede introducir gráficamente la ruta de tracción y el diagrama eléctrico unifilar, proporcionando una visión general completa del modelo.
Interfaces estandarizadas para programas asociados
Sidytrac Eye ofrece interfaces estandarizadas para la simulación de flujo de carga y el cálculo de cortocircuitos, que pueden ser utilizadas por programas asociados. Diferentes enfoques permiten el intercambio de diferentes conjuntos de datos para satisfacer las necesidades individuales.
Suministro de energía ferroviaria eficiente – Software de simulación Sitras Sidytrac en detalle
Eficiente y preciso: Sitras Sidytrac Designer
Imagine contar con un software integral de simulación eléctrica de tracción que ofrece simulaciones detalladas de trayectos de trenes, conceptos de alimentación optimizados, cálculos de la demanda energética, evaluaciones de escenarios degradados, cálculos de los parámetros eléctricos, como las corrientes de carga y de la impedancia a lo largo de toda la línea. Como herramienta avanzada de simulación eléctrica de tracción, Sitras Sidytrac Designer va más allá de las funciones básicas. Además permite:
- Dimensionamiento de equipos de protecciones y monitorización
- Evaluación de calidad de energía de la red
- Análisis de campos magnéticos y compatibilidad electromagnética
Benefíciese de una mayor eficiencia y una funcionalidad optimizada en sus proyectos de electrificación ferroviaria con Sitras Sidytrac Designer, garantizando el éxito con la ayuda de un potente modelo de suministro de energía de tracción.
Flexible y seguro: Análisis del sistema tracción en tiempo real con Sitras Sidytrac Live
Si necesita una imagen precisa del estado de su sistema de tracción bajo las condiciones actuales, Sitras Sidytrac Live es su software de simulación ideal. Esta versátil herramienta:
- Realiza cálculos basados en una configuración de alimentación determinada, o en el estado de red actual.
- Calcula la demanda de potencia en tiempo real.
- Predice anomalías o cuellos de botella de forma fiable.
- Permite tomar las medidas correctivas adecuadas.
Con Sitras Sidytrac Live, dispondrá de un sistema dinámico de análisis de tracción que garantiza el rendimiento óptimo de su red ferroviaria.
Enfoque en el sistema de suministro de energía de tracción: Sitras Sidytrac Eye
Sitras Sidytrac Eye mejora la eficiencia y se integra a la perfección con otras aplicaciones para optimizar por completo sus proyectos de electrificación ferroviaria. Este software de simulación de potencia de tracción ofrece:
- Operación optimizada energéticamente con Controlguide Falko y otros programas de planificación de horarios.
- Sitras Sidytrac Eye simula el sistema de energía de tracción y le ofrece análisis, resultados y parámetros eléctricos para los horarios energéticamente eficientes.
- Además, Sitras Sidytrac Eye calcula las corrientes de cortocircuito y las impedancias complejas del sistema.
- El software también le ayuda a diseñar mejor los componentes del vehículo mediante un dimensionamiento detallado de las corrientes de catenaria y del vehículo, así como del flujo de carga entre subestaciones y vehículos para una operación determinada.
Aproveche la potencia de nuestra completa suite de simulación de tracción para llevar sus proyectos de electrificación ferroviaria a nuevos niveles de eficiencia y fiabilidad.
Descubra todo el potencial de Sidytrac. Soluciones integrales de tracción eléctrica con soporte completo.
Sidytrac en uso por nuestros clientes – en todo el mundo

Introduce los datos de registro requeridos y selecciona tu sector industrial. Después de registrarte, espera recibir información adicional por correo electrónico.
- Dimensionamiento y planificación de subestaciones de corriente continua
- Investigación de conceptos de suministro mejorados para redes de corriente continua con sistemas de almacenamiento de energía
- Viabilidad y especificación de líneas de corriente alterna para secciones existentes y futuras

Introduce los datos de registro requeridos y selecciona tu sector industrial. Después de registrarte, espera recibir información adicional por correo electrónico.
- Apoyo continuo y consistente en la fase de planificación y ejecución para facilitar la expansión de las redes de transporte público iniciada en 2010
- Garantizar un sistema de suministro de energía fiable para la línea DowntownLine con una eficiencia energética y rendimiento del sistema óptimos
- Apoyo en la expansión, modernización y renovación de los sistemas de transporte público existentes

Introduce los datos de registro requeridos y selecciona tu sector industrial. Después de registrarte, espera recibir información adicional por correo electrónico.
- Modelo eléctrico de tracción de toda la red y todos los componentes con Sitras Sidytrac Designer
- Análisis integral del estado actual de la red y la carga del sistema
- Planificación detallada de ajustes operativos y expansiones de infraestructura