Sitras MDC – Auf der sicheren Seite stehen
Sitras MDC wird bei der DC-Bahnstromversorgung im Nah- und Fernverkehr bis zu 3.000 V DC sowie beim eHighway-System eingesetzt. Als DC-Schutzgerät schützt es Gleichspannungs-Schaltanlagen und Fahrleitungsanlagen vor kritischen Betriebszuständen und erkennt Kurzschlüsse im Stromanstieg noch vor Erreichen der maximalen Kurzschlussströme.

Sitras MDC wird bei der DC-Bahnstromversorgung im Nah- und Fernverkehr bis zu 3.000 V DC sowie beim eHighway-System eingesetzt. Als DC-Schutzgerät schützt es Gleichspannungs-Schaltanlagen und Fahrleitungsanlagen vor kritischen Betriebszuständen und erkennt Kurzschlüsse im Stromanstieg noch vor Erreichen der maximalen Kurzschlussströme.
Erleben Sie alle Vorteile, die Ihnen Sitras MDC bietet
Sitras MDC - Modularer digitaler Controller
Mehr als ein Schutzgerät
Sitras MDC ist flexibel einsetzbar. Nicht nur als reines Schutzgerät, sondern auch Steuergerät für die Leistungsschaltersteuerung inklusive Prüf- und Wiedereinschaltautomatik. Mit der optionalen integrierten SPS können nahezu beliebige Automatisierungsanwendungen realisiert werden. Egal ob Trennschalter gesteuert oder kundenspezifische Verriegelungen implementiert werden sollen.
Erleichtert die Arbeit
Über die standardisierten Kommunikations- schnittstellen Profinet und IEC 61850 Edition 2 ist der Betreiber stets im Bilde. Der Webzugriff über den Standardbrowser Google Chrome erleichtert die Parametrierung und das Auslesen des Ereignisspeichers und der Auslösekurven von überall im Netz. Die Fehleranalyse wird durch die Berechnung des Fehlerortes unterstützt.
Unvergleichbare Modularität
Sowohl die Hardware als auch die Softwarefunktionen können nach den Bedürfnissen des Kunden ausgewählt werden. Die Hardware kann vom Kunden zusammengestellt und bei Bedarf ergänzt werden. Damit ist Sitras MDC an viele Anlagenanforderungen anpassbar. Im Ersatzteilfall sind einzelne Komponenten austauschbar.