Rail Charging Converter

Mit Sitras RCC treiben Sie die Zukunft des nachhaltigen Schienenverkehrs voran.

sitras-rcc-infographic

Mit Sitras RCC treiben Sie die Zukunft des nachhaltigen Schienenverkehrs voran.

Mit der Umstellung der Eisenbahnsysteme auf einen nachhaltigen Betrieb wird eine robuste und effiziente Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene Züge unverzichtbar. Der Sitras Rail Charging Converter (RCC) dient zum Laden batteriebetriebener Züge und zur zuverlässigen Stromversorgung von Depots, Teststrecken und Laborumgebungen. Unsere Technologie hilft Bahnbetreibern, ihre Umstellung auf sauberere, elektrische Traktion zu beschleunigen. 

Sitras RCC wandelt dreiphasige Mittelspannung aus dem öffentlichen Netz in eine einphasige Bahnstromversorgung um, typischerweise mit 25 kV/50 Hz oder 15 kV/16,7 Hz. Mit einer Nennleistung von bis zu 2,5 MVA ist das System skalierbar, sodass Sie mehrere Wandler parallel schalten können, um höheren Betriebsanforderungen gerecht zu werden. 

Hauptmerkmale des Sitras Rail Charging Converters

  • Platzsparendes Design: Das kompakte, leistungsstarke Design ist so optimiert, dass batteriebetriebene Schienenfahrzeuge auch bei begrenztem Depotraum effizient geladen werden können. 
  • Hohe Ausgangskapazität mit skalierbarer Leistung: Die 2,5-MVA-Ausgangsleistung kann durch die Kombination mehrerer Einheiten erweitert werden und bietet so die Kapazität, die Sie für wachsende Betriebsabläufe benötigen. 
  • Flexible Spannungs- und Frequenzunterstützung: Kompatibel mit gängigen Antriebsspannungen (15 kV und 25 kV) und Frequenzen (50 Hz, 60 Hz und 16,7 Hz). 
  • Vielseitige Installation in Containern oder Gebäuden: Ermöglicht die einfache Integration in Ihre bestehende Infrastruktur oder modulare containerisierte Setups. 
  • Komplettes schlüsselfertiges System für den Anschluss an die Oberleitung: Umfasst Transformatoren, Filter, Schaltanlagen und Steuerungssysteme für den nahtlosen Anschluss an Bahnstromanlagen im Depot. 
  • Plug-and-Play-fähig: Ermöglicht eine schnelle Installation und Inbetriebnahme und reduziert so die Ausfallzeiten Ihres Depots und die Installationskosten. 

Technische Leistung und Qualität

Hohe Spannungsqualität:

Wird durch versetzt schaltende Halbleiter und Filter erreicht, wodurch ein reibungsloser und effizienter Betrieb gewährleistet wird.

3AC-Blindleistungskompensation:

Netzunterstützung nach U/Q-Kennlinie, wodurch die Gesamteffizienz des Systems verbessert wird.

Symmetrische Belastung:

Das 3AC-Netzwerk sorgt unabhängig von der Last auf der 1AC-Seite für eine ausgewogene und stabile Stromverteilung.

Kein Einfluss vom 1AC- zum 3AC-Netzwerk:

aufgrund der Trennung über eine Gleichstromverbindung. 

Umfassende Schutzfunktionen:

sowohl für den Umrichter als auch für das System, gewährleistet durch Standardrelais, die vor potenziellen Problemen schützen.

Sitras RCC: Vorteile für Bahnbetreiber

Sitras Rail Charging Converter ist eine leistungsstarke Lösung für die Anforderungen bei der Einführung batteriebetriebener Züge. Es senkt die Infrastrukturkosten, da Unterwerke und weitläufige Oberleitungen überflüssig werden. Durch den direkten Anschluss an das öffentliche Mittelspannungsnetz kann Sitras RCC die Investitionskosten im Vergleich zu einer vollständig elektrifizierten Bahnstrecke um bis zu 40% senken und macht damit die Elektrifizierung wirtschaftlich attraktiv für eine größere Bandbreite an Strecken. 

Mit seinem kompakten Plug-and-Play-Design beschleunigt das System die Bereitstellung und minimiert Ausfallzeiten im Depot. Es steigert auch die Betriebseffizienz, indem es ein zuverlässiges, schnelles Laden gewährleistet. Mit fortschrittlichen Funktionen für Netzleistung und Sicherheit bietet der Sitras RCC eine vielseitige und zuverlässige Stromversorgungslösung für Ihre gesamte Flotte.

Sprechen Sie mit unseren Experten

Bernd Fiegl & Christoph Hinze